Teknik veriler
| Product Features | |
|---|---|
| İşlev | Çek valf |
| Ayar tipi | Yok |
| Oyuk | FC08-2 |
| Qmax valfleri [l/dk] | 38 |
| Ürün ailesi | RV08A |
| Çatlama basıncı [bar] | 2,1 |
| Hacim akış aralığı Q [l/dk] | 0 - 38 |
| Nominal boyut | 8 |
| Nesne ataması | RV08A-01-C-V-30 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrol tipi | Doğrudan etkili |
| Kurulum tipi | UNF |
| Sızdırmazlık malzemesi | FKM |
| Parça numarası | 3010155 |
| Tasarım | Kartuş |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.