Teknik veriler
| Product Features | |
|---|---|
| Tip, manuel geçersiz kılma | Basıncı/gerilimi manuel geçersiz kılma |
| Model | Standart |
| Manuel geçersiz kılma | Evet |
| İşlev | 4/3 yönlü valf |
| Harekete geçirme | Manyetik |
| Valf serisi | WK10H-01 |
| Bobin tasarımı | 40-1836 |
| Oyuk | FC10-4 |
| Qmax valfleri [l/dk] | 23 |
| Konnektör tipi | Bobinsiz |
| Basınç aralığı P [bar] | 0 - 350 |
| Bobin | Bobinsiz |
| Hacim akış aralığı Q [l/dk] | 0 - 23 |
| İşlev | Makara valfi |
| Akış hızı aralığı Q [l/dk] | 0 - 23 |
| Nominal boyut | 10 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrol tipi | Doğrudan etkili |
| Kurulum tipi | UNF |
| Sızdırmazlık malzemesi | NBR |
| Parça numarası, bobin | - |
| Tasarım | Kartuş |
| Ürün ailesi | WK10H |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.