Teknik veriler
| Product Features | |
|---|---|
| Ek işlev | Yok |
| Sürüm | Yok |
| Basınç ayarı [bar] | 185 |
| Standart | Tahliye valfi |
| Ayar tipi | Araç |
| Oyuk | FC08-2 |
| Qmax valfleri [l/dk] | 38 |
| Ürün ailesi | DB08A |
| Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] | 5 - 345 |
| İşlev | Tapa valfi |
| Akış hızı aralığı Q [l/dk] | 0 - 38 |
| Basınç ayar aralığı [bar] | 10 - 228 |
| Nominal boyut | 8 |
| Nesne ataması | DB08A-01-C-N-330V268 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Kontrol tipi | Doğrudan etkili |
| Kurulum tipi | UNF |
| Sızdırmazlık malzemesi | NBR |
| Parça numarası | 3425033 |
| Tasarım | Kartuş |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.