Teknik veriler
| Product Features | |
|---|---|
| Ek işlev | Tank basıncından bağımsız pilot basınç |
| Çözünürlük | 40 |
| İşlev | Karşı denge valfi |
| Pilot oran | 3 |
| Ayar tipi | Araç |
| Oyuk | 10121 |
| Qmax valfleri [l/dk] | 60 |
| Ürün ailesi | RSM10121E |
| Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] | 120 - 420 |
| Hacim akış aralığı Q [l/dk] | 0 - 60 |
| Basınç ayar aralığı [bar] | 120 - 240 |
| Nominal boyut | 10 |
| Nesne ataması | RSM10121E-01-C-N-3-M240V |
| Pmax [bar] | 420 |
| Kontrol tipi | Doğrudan etkili |
| Kurulum tipi | Metrik |
| Sızdırmazlık malzemesi | NBR |
| Parça numarası | 3487816 |
| Tasarım | Kartuş |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.