Teknik veriler
| Product Features | |
|---|---|
| Ek işlev | Yok |
| Sürüm | Yok |
| Basınç ayarı [bar] | Ön ayar yok |
| Standart | Tahliye valfi |
| Konum valfi | A ve B'deki basınç |
| Ayar tipi | Araç |
| Oyuk | ISO 4401-03-02-0-05 |
| Qmax valfleri [l/dk] | 75 |
| Ürün ailesi | ZW-DB06 |
| Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] | 5 - 350 |
| İşlev | Makara valfi |
| Akış hızı aralığı Q [l/dk] | 0 - 75 |
| Basınç ayar aralığı [bar] | 5 - 70 |
| Nominal boyut | 6 |
| Nesne ataması | ZW-DB06-01-AB 70V- N * |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrol tipi | Pilot kumandalı |
| Kurulum tipi | Diğer |
| Sızdırmazlık malzemesi | NBR |
| Parça numarası | 3552057 |
| Tasarım | Sandviç plakalar |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.