Teknik veriler
| Product Features | |
|---|---|
| Oyuk | FC10-3 |
| Parça numarası | 3869526 |
| Tasarım | Kartuş |
| Sızdırmazlık malzemesi | NBR |
| Kurulum tipi | UNF |
| Kontrol tipi | Pilot kumandalı |
| Qmax valfleri [l/dk] | 100 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Nesne ataması | DR10P-01-C-N-330H |
| Nominal boyut | 10 |
| İşlev | Makara valfi |
| Akış hızı aralığı Q [l/dk] | 0 - 100 |
| Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] | 8 - 345 |
| Ürün ailesi | DR10P |
| Ayar tipi | Manuel |
| Basınç ayar aralığı [bar] | 8 - 228 |
| Standart | Basınç kontrol valfi |
| Basınç ayarı [bar] | Ön ayar yok |
| Sürüm | Yok |
| Ek işlev | Yok |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.