Teknik veriler
| Product Features | |
|---|---|
| Ek işlev | Solenoid havalandırmalı |
| Sürüm | Yok |
| Basınç ayarı [bar] | Ön ayar yok |
| Standart | Tahliye valfi |
| Bobin tasarımı | 40-1836 |
| Ayar tipi | Araç |
| Oyuk | 12120A |
| Qmax valfleri [l/dk] | 200 |
| Ürün ailesi | DBM12120APY |
| Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] | 8 - 350 |
| Konnektör tipi | Bobinsiz |
| Bobin | Bobinsiz |
| İşlev | Makara valfi |
| Akış hızı aralığı Q [l/dk] | 0 - 200 |
| Basınç ayar aralığı [bar] | 8 - 100 |
| Nominal boyut | 12 |
| Nesne ataması | DBM12120APY-01-C-N-100V-0 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrol tipi | Pilot kumandalı |
| Kurulum tipi | Metrik |
| Sızdırmazlık malzemesi | NBR |
| Parça numarası | 4056834 |
| Parça numarası, bobin | - |
| Tasarım | Kartuş |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.