Teknik veriler
| Product Features | |
|---|---|
| Oyuk | ISO7368 13-13-1-16 |
| Ürün ailesi | LD-CCE .. 4W |
| Nominal boyut | 80 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Sızdırmazlık malzemesi | NBR |
| İşlev | Kontrol kapağı |
| Uç kapağı tipi | 4 W |
| Koni tipi | Belirtilmedi |
| Sızdırmazlık seçeneği | Belirtilmedi |
| Alan oranı | Belirtilmedi |
| Orifis yapılandırması | Orifis olmadan |
| Muhtemel kombinasyon konisi | B, C, E, F |
| Pilot bağlantı | Delik düzeni ISO 440105-04 -0-05 |
| Konum izleme | Hayır |
| NOM. sz. ORIFIS X, C, Z1, Z2, Y | M14 |
| NOM. sz. ORIFIS P, A, B, T | M10 |
| Ayar tipi | - |
| Pilot valf ürün ailesi | 4WE 10 |
| Tasarım | Kartuşlu valfler (mantık) |
| Çatlama basıncı [bar] | 0 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.