VEU-F-30/10-M-A-G-N-Z-B/-SKDK-S
Parça numarası
4165623
Teknik veriler
| Product Features | |
|---|---|
| Ek detaylar | Emme hortumu 2,5 m/geri dönüş 5 m, Soğutma suyu akış sınırlandırıcı |
| Tıkanma göstergesi | 2 bar görsel |
| Voltaj | 400 V-50 Hz-3 Ph |
| Pompa | Dişli pompa |
| Soğutucu/ısı eşanjörü | Plakalı ısı eşanjörü |
| Sürüm | Mobil |
| Boyut | Gövde 30 l/akış hızı 10 l |
| Standart | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
IXE / VME elements to VEE-I elements Intsallation instructions
İşletme/bakım talimatları
DE, EN, FR