Teknik veriler
| Product Features | |
|---|---|
| Bobin | 24 V orantılı |
| Tüketici akış hızı, üretim F | 0 - 100 |
| İşlev | Prop. akış kontrol valfi |
| Tip, manuel geçersiz kılma | Vidayı manuel geçersiz kılma |
| Model | Standart |
| Manuel geçersiz kılma | Hayır |
| Harekete geçirme | Orantılı |
| Bobin tasarımı | 50-2345 |
| Ayar tipi | Yok |
| Oyuk | 20330 |
| Qmax valfleri [l/dk] | 100 |
| Ürün ailesi | PSRPM20330 |
| Konnektör tipi | DIN EN 1'e göre bağlantı fişi |
| Akış hızı aralığı [l/dk] | 0 - 40 |
| Nominal boyut | 20 |
| Pmax [bar] | 315 |
| Kontrol tipi | Doğrudan etkili |
| Kurulum tipi | Metrik |
| Sızdırmazlık malzemesi | NBR |
| Parça numarası, bobin | 3274857 |
| Tasarım | Kartuş |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.