AKPW30-0,036-300-V-B*00
Parça numarası
4262324
Stokta
Teknik veriler
| Ürün Özellikleri | |
|---|---|
| Boyut | AKPW30 |
| Dönme yönü | İki yönlü |
| Montaj flanşı | M24 x 1, doğrudan montaj |
| Şaft | 2 yüzey pençesi |
| Contalar | Viton |
| Bağlantı noktaları | Metrik dişli |
| Konum, port 1 | Radyal+eksenel |
| Geçişli tahrik | Tek pompa |
| Denetleyici | Olmadan |
| Minimum dönme hızı [devir/dakika] | 100 |
| Maksimum dönme hızı [devir/dakika] | 5000 |
| Yağ sıcaklığı [°C] | -20 ila 175 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] | -30 ila 175 °C |
| Filtreleme | 17/15/12 |
| Minimum viskozite [cSt (mm²/sn)] | 3 |
| Maksimum viskozite [cSt (mm²/sn)] | 220 |
| Hidrolik sıvı | Normal hidrolik yağ |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.