Teknik veriler
| Product Features | |
|---|---|
| Oyuk | ISO7368 BG-13-2-A |
| Qmax valfleri [l/dk] | 10.800 |
| Ürün ailesi | L-CEE 80 KEGEL A |
| Nominal boyut | 80 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Sızdırmazlık malzemesi | NBR |
| İşlev | Lojik elemanlar |
| Uç kapağı tipi | Belirtilmedi |
| Koni tipi | A |
| Sızdırmazlık seçeneği | Mil contası olmadan |
| Alan oranı | 1:1 |
| Orifis yapılandırması | - |
| Muhtemel kombinasyon konisi | - |
| Pilot bağlantı | - |
| Konum izleme | Hayır |
| NOM. sz. ORIFIS X, C, Z1, Z2, Y | - |
| NOM. sz. ORIFIS P, A, B, T | - |
| Ayar tipi | - |
| Pilot valf ürün ailesi | - |
| Tasarım | Kartuşlu valfler (mantık) |
| Çatlama basıncı [bar] | 28 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.