Teknik veriler
| Product Features | |
|---|---|
| Bobin | 24 V orantılı |
| Tüketici akış hızı, üretim F | 0 - 4 |
| İşlev | Prop. basınç düşürme valfi |
| Tip, manuel geçersiz kılma | Manuel geçersiz kılma yok |
| Model | Standart |
| Manuel geçersiz kılma | Hayır |
| Harekete geçirme | Orantılı |
| Bobin tasarımı | 0 |
| Ayar tipi | Yok |
| Oyuk | 04T30 |
| Qmax valfleri [l/dk] | 4 |
| Ürün ailesi | PDRC04T30D |
| Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] | 0 - 32 |
| Konnektör tipi | Deutsch fiş konnektörü |
| İşlev | Makara valfi |
| Basınç ayar aralığı [bar] | 0 - 20 |
| Nominal boyut | 4 |
| Pmax [bar] | 60 |
| Kontrol tipi | Doğrudan etkili |
| Kurulum tipi | Kompakt |
| Sızdırmazlık malzemesi | NBR |
| Parça numarası, bobin | TALEP ÜZERİNE |
| Tasarım | Kartuşlu valfler |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.