N2S-F-320-400/50/3-6X-4-4-AUT

Parça numarası
4564279
Üst ürün grubuna
Stokta
Talep üzerine Ürünü listenize ekleyerek ve myHYDAC alanınızda yöneterek ürün talebinde bulunabilirsiniz.
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
M20003778 350
M20003853 400
Nitrojen şarj etme üniteleri, tip N2S-F
Konteyner boyutu [l] 40
Hacim akışı 1 8
Ünite, izin verilen maksimum basınç bar
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 32
M20003858 44
M20003855 3
M20003782 -15
M20003783 50
İzin verilen maksimum ortam sıcaklığı [°C] 70
İzin verilen minimum ortam sıcaklığı [°C] 10