FCU5317-0-2-1-X-000
Parça numarası
4724342
Teknik veriler
| Product Features | |
|---|---|
| Standart | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013, EN IEC 61000-3-2:2014, EN IEC 61000-3-3:2013 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.