Teknik veriler
| Product Features | |
|---|---|
| Model | Çözünürlük orta |
| Basınç ayarı [bar] | 210 |
| Çözünürlük | 30 |
| İşlev | Karşı denge valfi |
| Pilot oran | 3 |
| Ayar tipi | Araç |
| Oyuk | T-11A |
| Qmax valfleri [l/dk] | 30 |
| Ürün ailesi | RS11A |
| Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] | 30 - 350 |
| Hacim akış aralığı Q [l/dk] | 0 - 60 |
| Basınç ayar aralığı [bar] | 100 - 280 |
| Nominal boyut | 11 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrol tipi | Doğrudan etkili |
| Kurulum tipi | Diğer |
| Sızdırmazlık malzemesi | NBR |
| Tasarım | Kartuş |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.