Umbausatz Safety-Ausf. CTU 1X0X-M-U-Z
Parça numarası
4908166
Teknik veriler
| Product Features | |
|---|---|
| Standart | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN 1127-1:2019 |
| Boyut CTU | 0= y= 300, g= 800, k= 400 mm |
| Besleme voltajı | M= 230 V AC, 50/60 Hz |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
İşletme/bakım talimatları
DE, EN
PCS2000 Processfluid Concentration Sensor - Coolant applications
Ürün broşürü
EN