MCS1380-0-1-2/-C191
Parça numarası
4934859
Teknik veriler
| Product Features | |
|---|---|
| Standart | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 |
| Elektrik bağlantısı | 0= Tıpa M12x1; 8 pimli |
| Hidr. bağlantı | *LÜTFEN SİLİN* |
| Sıvı | 0 |
| Seçenekler | 1= standart HSI |
| Kirlenme | Parçacık > 70 µm/1/4 inç |
| Seriler | 1 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.