Teknik veriler
| Product Features | |
|---|---|
| Ek işlev | Yok |
| Sürüm | Yok |
| Basınç ayarı [bar] | Ön ayar yok |
| Standart | Tahliye valfi |
| Ayar tipi | Araç |
| Oyuk | 10120A |
| Qmax valfleri [l/dk] | 100 |
| Ürün ailesi | DB10120A |
| Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] | 5 - 350 |
| İşlev | Makara valfi |
| Akış hızı aralığı Q [l/dk] | 0 - 100 |
| Basınç ayar aralığı [bar] | 5 - 100 |
| Nominal boyut | 10 |
| Nesne ataması | DB10120A-02X-C-V-100V * |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrol tipi | Pilot kumandalı |
| Kurulum tipi | Metrik |
| Sızdırmazlık malzemesi | FKM |
| Parça numarası | 561040 |
| Tasarım | Kartuş |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.