Teknik veriler
| Product Features | |
|---|---|
| Ek işlev | Kontrol makarasındaki O-ring |
| İşlev | Açmak için çek valf pilotu |
| Pilot oran | 4 |
| Ayar tipi | Yok |
| Oyuk | FC16-3 |
| Qmax valfleri [l/dk] | 150 |
| Ürün ailesi | RP16A |
| Çatlama basıncı [bar] | 1 |
| Hacim akış aralığı Q [l/dk] | 0 - 150 |
| Nominal boyut | 16 |
| Nesne ataması | RP16A-01-C-NS-15-4 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Kontrol tipi | Doğrudan etkili |
| Kurulum tipi | UNF |
| Sızdırmazlık malzemesi | NBR |
| Parça numarası | 561999 |
| Tasarım | Kartuş |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.