Teknik veriler
| Product Features | |
|---|---|
| Bobin | 24 V orantılı |
| Tüketici akış hızı, üretim F | 0 - 40 |
| İşlev | Prop. yönlü valf |
| Tip, manuel geçersiz kılma | Gizli manuel geçersiz kılma |
| Model | Standart |
| Manuel geçersiz kılma | Evet |
| Harekete geçirme | Orantılı |
| Bobin tasarımı | OBE |
| Ayar tipi | Yok |
| Oyuk | ISO 4401-03-02-0-05 |
| Qmax valfleri [l/dk] | 40 |
| Ürün ailesi | P4WEE 6 Q |
| Konnektör tipi | Yerleşik elektroniklerle |
| İşlev | Makara valfi |
| Nominal boyut | 6 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrol tipi | Doğrudan etkili |
| Kurulum tipi | Diğer |
| Sızdırmazlık malzemesi | FKM |
| Parça numarası, bobin | - |
| Tasarım | Manifold monteli |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.