Teknik veriler
| Product Features | |
|---|---|
| Model | Paslanmaz çelik |
| İşlev | Çek valf |
| Ayar tipi | Yok |
| Oyuk | Sıra tip bağlantı |
| Qmax valfleri [l/dk] | 350 |
| Ürün ailesi | RV-20 |
| Çatlama basıncı [bar] | 0,5 |
| Hacim akış aralığı Q [l/dk] | 0 - 350 |
| Nominal boyut | 20 |
| Nesne ataması | RV-20-30.1/0 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrol tipi | Doğrudan etkili |
| Kurulum tipi | İnç |
| Parça numarası | 705869 |
| Tasarım | Boru hattı |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.