Teknik veriler
| Product Features | |
|---|---|
| Ek işlev | Yok |
| Sürüm | Yok |
| Basınç ayarı [bar] | 150 |
| Standart | Tahliye valfi |
| Ayar tipi | Araç |
| Oyuk | 06020 |
| Qmax valfleri [l/dk] | 30 |
| Ürün ailesi | DB4E |
| Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] | 4 - 630 |
| İşlev | Tapa valfi |
| Akış hızı aralığı Q [l/dk] | 0 - 30 |
| Basınç ayar aralığı [bar] | 10 - 200 |
| Nominal boyut | 4 |
| Nesne ataması | DB4E-01X-200V150 |
| Pmax [bar] | 630 |
| Kontrol tipi | Doğrudan etkili |
| Kurulum tipi | Metrik |
| Sızdırmazlık malzemesi | FKM |
| Parça numarası | 716368 |
| Tasarım | Kartuş |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
DB4E-06X-CE-TT - Safety Valve, Low-Temperature Application -Direct-Acting
Ürün broşürü
EN