HDA 4144-A-01,0-000-F1
Parça numarası
909586
Teknik veriler
| Product Features | |
|---|---|
| Basıncın tipi | Mutlak |
| Basınç birimi | BAR |
| Basınç aralığı minimum değeri | 0 |
| Basınç aralığı maksimum değeri | 1 |
| Hassasiyet | %1,00 maksimum=%0,5 tip. |
| Çıkış sinyali | 4 ila 20 mA (2 iletken) |
| Mekanik bağlantı | G1/4 A ISO 1179-2/harici |
| Elektrik bağlantısı | Bağlayıcı serisi 714 M18/4p |
| Onay | UL onayı |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.