EVS 3106-A-0600-000
Parça numarası
921518
Teknik veriler
| Ürün Özellikleri | |
|---|---|
| Sıvı | Yağ |
| Ölçüm prensibi | Türbin rotoru |
| Akış hızı minimum değeri | 0.000000 |
| Akış hızı maksimum değeri | 600 |
| Hassasiyet | %2 (şu anki değer) |
| Çıkış sinyali | 4 ila 20 mA (2 iletken) |
| Mekanik bağlantı | G 1 1/2" |
| Elektrik bağlantısı | M12x1/4p |
| Gövde malzemesi | Alüminyum |
| Ek ölçü aleti bağlantı noktaları | Evet |
| Onay | Yok |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.