Dönüş hattı emme filtreleri

Dönüş hattı emme filtreleri

Karmaşık çok devreli sistemlerde, özellikle mobil hidroliklerde, mevcut kurulum alanı son derece sınırlıdır. Akıllı işlevsel prensipleri sayesinde emme filtreleri optimize edilmiş bir sistem çözümü sunar: Çalışma hidroliği devresinin geri dönüş yağı doğrudan filtrelenir ve çekiş tahrik ünitesinin takviye pompasına hafif ön şarj basıncıyla sunulur. Bu, soğuk çalıştırmada kavitasyonu önler ve hassas takviye devresine yalnızca ultra ince filtrelenmiş sıvının girmesini sağlar. Bileşen sayısı azaldıkça, genel sistem maliyetleri düşürülür ve düşürülür.
Daha fazlasını okuyun Daha az göster
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Boyut
Tümünü seç Seçimi sıfırla
pmax
Tümünü seç Seçimi sıfırla
Filtreleme değeri 0
Tümünü seç Seçimi sıfırla
Bağlantının tipi 0
Tümünü seç Seçimi sıfırla
Daha fazla filtre göster

HYDAC RKM dönüş hattı emme filtresi, 600l/dakikaya kadar akış hızları için tasarlanmıştır . En önemli teknik avantajlardan biri, yaklaşık 0,5bar besleme basıncını koruyan entegre dengeleme valfidir . Bu, pompaların verimliliğini önemli ölçüde artırır. Mobilemicron teknolojimizi kullanarak, olağanüstü kir tutma kapasitesine ulaşırken basınç kaybını en aza indiriyoruz. İsteğe bağlı termovalf, akış hızını sıcaklığa göre ayarlar: Soğuk başlatma aşamasında soğutma girişi kapalı kalır ve çalışma sıcaklığı arttıkça yavaşça açılır.

Ürün tipiÖnemli avantajlarAna uygulamalar
RKMKavitasyondan korunma; entegre dengeleme valfi; kompakt tasarım; tank montajı için ideal.Hidrostatik tahrik sistemine sahip mobil iş ekipmanları arasında ekskavatörler, ormancılık makineleri ve belediye araçları yer alır.
Termovalfli RKMSıcaklığa bağlı baypas kontrolü sayesinde soğuk başlangıç koruması sağlanır.RKM 155, RKM 205 ve RKM 255 boyutları için. 

Ürünlerimizi araç tasarımınıza entegre etmek, kapsamlı CAD kütüphanelerimiz ve teknik veri tablolarımız sayesinde artık çok daha kolay. HYDAC, geri dönüş hattı emme sistemlerindeki basınç oranlarına özel olarak tasarlanmış geniş bir tıkanıklık göstergesi yelpazesi de sunmaktadır. Orijinal ekipman ve yedek parçalar için hızlı teslimat avantajından yararlanmak istiyorsanız, doğrudan çevrimiçi mağazamızdan sipariş verebilirsiniz. Hidrostatik tahrik sisteminizin en iyi performansı göstermesini sağlamak için uzmanlarımız doğru filtre boyutunu seçmenize yardımcı olmaktan mutluluk duyar.