HFI-MM kiti

HFI-MM kiti (HYDAC Frekans İnvertörü Motor Montajlı Kit), bir asenkron motor ve bir tahrik kontrol cihazından oluşan monte edilmiş, test edilmiş ve ayarlanmış bir bileşen setidir.
HFI-MM kiti, tahrik kontrol cihazı/frekans invertörü için bir kontrol kabinine ihtiyaç duymayan, kullanıma hazır, hız kontrollü bir asenkron motordur.
Performans sınıfı 22 kW'a kadar çıkar.
Daha fazla bilgi alın Daha az göster
SKU
GP_1000573095
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
M20004639 0
tümünü seçin Seçimi sıfırla
M20004641 0
tümünü seçin Seçimi sıfırla