Hidrolik akümülatörler

Hidrolik akümülatörler

HYDAC'ın hidrolik akümülatörleri, hidrolik enerjiyi depolayarak ve hacim akışlarını telafi ederek hidrolik sistemleri optimize etmek için gerekli bileşenlerdir. Basınç altında sıkıştırılamaz hidrolik sıvıları emmek için nitrojen sıkıştırılabilirliği ilkesine dayanır. Akümülatör çözümlerimiz kurulu tahrik gücünü azaltır, basınç dalgalanmalarını azaltır ve pompa arızaları durumunda kritik işlevleri korur. Gaz ve sıvı taraflarının hassas koordinasyonu sayesinde, tutarlı sistem performansı sağlar ve tüm hidrolik sistemin hizmet ömrünü uzatır. 
Daha fazla bilgi alın Daha az göster
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla

Teknik profil ve işlevsellik

HYDAC'ın hidrolik akümülatörleri, hidrolik enerjiyi depolayarak ve akış hızlarını dengeleyerek hidrolik sistemleri optimize etmek için gerekli bileşenlerdir. Basınç altındaki sıkıştırılamayan hidrolik sıvıları emmek için nitrojen sıkıştırılabilirliği prensibini kullanırlar. Depolama çözümlerimiz kurulu tahrik gücünü azaltır, basınç şoklarını azaltır ve pompa arızası durumunda kritik işlevleri korur. Gaz tarafını ve sıvı tarafını hassas bir şekilde uyumlu hale getirerek, sabit tesis performansı sağlar ve tüm hidrolik sistemin servis ömrünü uzatır.

Karşılaştırmalı akümülatör tipleri

Akümülatör tipleriÖnemli avantajlarUygulama alanları örnekleri
Keseli akümülatörHızlı tepki, yüksek gaz-sıvı ayrımıTakım tezgahları, enerji depolama
Pistonlu akümülatörBüyük hacimler, yüksek basınç oranlarıBasın inşaatı, ağır sanayi, açık deniz
Diyafram akümülatörüKompakt tasarım, düşük ağırlık, uygun maliyetliMobil hidrolikler, süspansiyon
Metal körük akümülatörüAşırı sıcaklıklar için bakım gerektirmez, geçirgenlik gerektirmezHavacılık, tıbbi teknoloji

Entegrasyon ve sistem avantajları

Bir HYDAC hidrolik akümülatörün entegrasyonu, endüstriyel proseslerde önemli verimlilik kazanımları sağlar. Elektrik kesintisi durumunda klasik acil durum işlevine ek olarak, öncelikle sızıntı telafisi ve termal hacim genişletme için kullanılırlar. Mühendisler için, etkili darbe sönümleme yoluyla titreşimlerin ve gürültü emisyonlarının azaltılması özellikle önemlidir. Akümülatörlerimiz uluslararası basınçlı kap kurallarına (PED, ASME, CRN gibi) uygundur ve ayrıca güvenlik ve kapatma blokları ve sabitleme elemanları gibi geniş bir aksesuar yelpazesi sayesinde mevcut sistemlere modüler olarak entegre edilebilir. 

Seçim kriterleri ve araç desteği (çevrimiçi araçlar)

Doğru konfigürasyon, çalışma güvenliği için çok önemlidir. Maksimum çalışma basıncı, gerekli çekme hacmi ve gaz ön gerilimi (p0) gibi faktörler akümülatör tipini ve akümülatör modelini tanımlar. Termodinamik durum değişikliklerini doğru bir şekilde simüle etmek için ASP ışığı veya p0 hesap makinesi gibi dijital mühendislik araçlarımızı kullanın. Bu, akümülatörün ne aşırı boyutta ne de performans sınırında olmasını sağlar ve bu da toplam sahip olma maliyetini (TCO) sürdürülebilir bir şekilde optimize eder.