Hidrolik akümülatör aksesuarları

Hidrolik akümülatör aksesuarları

Basınçlı ekipman olarak, hidrolik amortisörler zorunlu etiketlemeye ve sıkı güvenlik düzenlemelerine tabidir. HYDAC hidrolik akümülatör aksesuarları, kurulumunuzun sadece teknik olarak verimli değil, aynı zamanda yasal olarak güvenli olmasını sağlar. Aşırı basınçtan sıvı tarafı korumasından, geçerli endüstriyel standartlar ve makine yönetmeliklerine uygun olarak montaja kadar, ilk çalıştırma ve uzun süreli çalışma için ihtiyacınız olan tüm bileşenleri sağlıyoruz. Yüksek kaliteli aksesuarlar, hat bağlantılarında sızıntı ve mekanik yük riskini önemli ölçüde azaltır. 
Daha fazlasını okuyun Daha az göster
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla

Aksesuar grupları ve işlevsel katma değer

Aksesuar kategorisiFonksiyonlarFaydaları
Güvenlik ve kapatma blokları (SAF)Hidrolik akümülatörün izolasyonu ve basınç boşaltma işlemiMinimum alan gereksinimi, akümülatör bakım işinin azaltılması, daha az boru hattı ve daha kısa montaj süresi.
Şarj ve test üniteleriAkümülatörün ön şarj basıncını (p0) kontrol edin ve ayarlayın.Akünün optimum performansını sağlamak için kolay bakım imkanı sunuyoruz.

Hidrolik akümülatörlerin maksimum kullanım ömrü nedir?

HYDAC'ın FPU serisi gibi şarj ve test ekipmanlarını kullanan teknisyenler, azot ön şarj basıncını (azot ön dolum olarak da bilinir) hassas bir şekilde izleyebilirler. Bu çok önemlidir, çünkü her akümülatör - tasarımına bakılmaksızın - yalnızca doğru ön şarj basıncında optimum performans gösterir. Düzenli testler, akümülatör baloncuğu veya diyafram gibi ayrıştırma elemanlarının hasar görmesini önler ve pistonlu akümülatörlerin pistonun yağ veya gaz tarafındaki kapaklara şiddetle çarpmasına karşı korunmasını sağlar. FPU serisi, bireysel akümülatörlerin düzenli olarak kontrol edilmesi için ideal araçlar sunarken, yüksek performanslı azot dolum istasyonlarımız (N2 sunucuları) büyük hacimli işlemlerde arıza sürelerini en aza indirir. Bu ürünler, özellikle büyük miktarlarda gazın hızlı ve güvenli bir şekilde aktarılması gereken akümülatör istasyonlarının ve akümülatörlerin alt kısımındaki azot silindirleri ile şarj edilmesi için tasarlanmıştır. Yüksek kaliteli aksesuarlara yapılan yatırım, parça arızalarını önleyerek ve bakım sürelerini uzatarak kısa sürede kendini amorti eder.

Modüler genişleme ve kolay seçim

Mükemmel uyum, ödün vermeden. Modüler sistem mantığımız sayesinde tüm aksesuarlar sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Sadece en uygun montaj çözümünü sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ilgili ulusal düzenlemelere uygun standartlara uygun korumayı da garanti ediyoruz. Uzman tavsiyelerimizden yararlanın ve hem gaz hem de sistem tarafı için fabrika tarafından doğrudan tedarik edilen mükemmel korumayı elde edin.