Kese akümülatörleri

Kese akümülatörleri

HYDAC mesane akümülatörleri, gaz halindeki nitrojen yastığını ve hidrolik çalışma sıvısını kesinlikle ayıran esnek bir elastomer mesanesi ile donatılmış basınçlı kaplardır. Piston akümülatörlerinden farklı olarak, yüksek frekanslı basınç değişiklikleri durumunda mükemmel tepki özellikleri sağlayan son derece düşük ataletle ayırma sağlarlar. Bu da onları hızlı çalışma döngüleri olan sistemlerde enerji depolamak ve pompa devrelerindeki darbeleri etkili bir şekilde azaltmak için mükemmel bir çözüm haline getirir. Mesane akümülatörü de genel olarak çalışma sıvısındaki kirlenmelere karşı dirençlidir. 
Daha fazlasını okuyun Daha az göster
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla

Varyantlar ve teknik özellikler

Mesane akümülatör serisiTeknik özelliklerHedef uygulama
Standart (SB330)330 bara kadar dayanıklı, dikişsiz döküm gövde.Genel makine mühendisliği ve makine aletleri
Düşük basınç (SB16, SB35HB, SB40)Büyük hacimli (450 litreye kadar) kaynaklı gövde.Su hidrolikleri, kimya ve yağlama tesisleri
Yüksek basınç (SB690)690 bara kadar ve daha yüksek basınç aralıklarıDenizdeki yüksek basınçlı uygulamalar: Petrol ve gaz sektörü
Onarılabilir sürümMesane kolayca değiştirilebilir.Bakım gerektiren tesisler ve proses endüstrisi

Uygulamada teknik üstünlük

HYDAC mesane akümülatörlerinin önemli bir avantajı yapısal güvenlikleridir: Sıvı tarafındaki valf, basınçta ani bir düşüş durumunda mesanenin hidrolik hattına sızmasını mekanik olarak önlemek için tasarlanmıştır. Mesane için NBR, ECO, IIR (bütil) veya FKM gibi spesifik elastomer karışımları seçilerek, depolama üniteleri kullanılan ortama (örneğin kimyasal olarak agresif sıvılar) ve sıcaklık aralığına (düşük sıcaklıklar, bazen -50°C'nin altında bile) en uygun şekilde uyarlanabilir. Bu sadece işlevselliği sağlamakla kalmaz, aynı zamanda mesane akümülatörü üzerinde yapılan bakım çalışmalarının neden olduğu planlanmamış arıza süresi riskini de en aza indirir.

Mühendislik desteği ve dayanıklılık

Bir mesane akümülatörünün kullanım ömrü büyük ölçüde doğru ön şarj basıncına (P0) bağlıdır. İçeriğin çoğaltılmasını önlemek için, özellikle şarj ve test ünitesi FPU-1 gibi bakım araçlarımıza bağlantı vereceğiz. Mühendisler, seçilen mesane akümülatörlerinin RL2014/68/EU, ASME veya SELO gibi uluslararası onayları karşılamasını sağlayan küresel sertifikasyon matrisimizden faydalanır, çünkü hidrolik akümülatörler gibi basınçlı ekipmanlar yalnızca dünya çapında sertifikasyon ile ihraç edilebilir: Bu, makinelerinizin ve tesislerinizin uluslararası ticaretini kolaylaştırır.