HIT 1000 – PL d/Sil 2'e kadar statik eğim sensörü
- Özellikle zorlu çevre koşulları için sağlam alüminyum gövde
- Ölçüm aralığı, boylamasına +/- 180°, yanal +/- 90°
- Doğruluk, tip 0,1°; maks. 0,2°
- 3 eksenli MEMS hızlanma sensörü +/- 30 m/s²
- CANopen / CANopen Emniyeti / SAE J1939
- Fiş konektörü
- 1 * M12x1 5pol
- Kolay basamaklandırma için 2 * M12x1 5pol
- Proses değerleri
- Statik eğim 2 eksen
- İvme 3 eksen
- Seçenekler
- Artırılmış işlevsel emniyet
SKU
GP_1000589571
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Çıkış sinyali
0
tümünü seçin
Seçimi sıfırla
Çıkış sinyali
Birincil eksen (eğim uzun)
0
tümünü seçin
Seçimi sıfırla
Birincil eksen (eğim uzun)
Onaylar ve sertifikalar
0
tümünü seçin
Seçimi sıfırla
Onaylar ve sertifikalar
Özel bir çözüme mi ihtiyacınız var? uzmanlarımıza doğrudan ürün sorgusu gönderebilirsiniz.
|
|
HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
Malzeme No. 928718
|
|
||||||
|
|
HIT 1008-F13-Z-180-Y-90-1-S2PD-2-000
Malzeme No. 927686
|
|
||||||
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
HIT 1000/1500 CANopen Safety Protocol description E
İşletme/bakım talimatları
EN