LVU-CD-40
LVU-CD-40 düşük viskozite ünitesi, yoğunluğu 950 kg/m3'ün altında olan dizel yakıtlar için bir susuzlaştırma ünitesidir. Susuzlaştırma işlemi, birleşme ilkesine göre çalışır, bu da küçük su damlacıklarının birleştirme ünitesinde daha büyük damlalar halinde birleştirildiği ve yer çekimi kuvveti ile dizelden ayrıldığı anlamına gelir. LVU-CD-40 düşük viskozite ünitesi ikincil akışa monte edilir; ancak, opsiyonel bir ön filtre ile donatıldığında dizel yakıt transfer ünitesi olarak da işlev görebilir.
Economi ve Premium sürümlerde farklı kontrol tipleri opsiyonel olarak sunulur.
Economi ve Premium sürümlerde farklı kontrol tipleri opsiyonel olarak sunulur.
- Hacim akışı: 40 l/dk.
SKU
GP_1000562859
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla