Doğrusal konum vericileri

Doğrusal konum vericileri

Konum anahtarları, doğru ve sürekli konum ölçümleri sağlamak için doğrusal konum sinyallerini orantılı çıkış sinyallerine dönüştürür. HYDAC, sağlam, dinamik konum ölçümleri için geniş bir manyetostriktif ve endüktif sensör yelpazesi sunar. Sensör entegrasyonu açısından, tamamen silindire entegre, profil ve düz gövde sensörleri gibi çok çeşitli mekanik seçeneklerin yanı sıra kompakt sensörler ve geniş bir gereksinim yelpazesi için analog, CAN, EtherCAT, Profibus ve SSI gibi çeşitli elektronik arayüzler de sunuyoruz. Ayrıca özellikle daha yüksek işlevsel güvenliğe sahip sürümlerin yanı sıra çeşitli değişkenler için çoklu sensörler de sunuyoruz.

Daha fazlasını okuyun Daha az göster
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Tasarım / geometri 0
Tümünü seç Seçimi sıfırla
Çözünürlük [mm] 0
Tümünü seç Seçimi sıfırla
Çıkış sinyali 0
Tümünü seç Seçimi sıfırla
Mekanik bağlantı 0
Tümünü seç Seçimi sıfırla
Daha fazla filtre göster