Değişken hızlı tahrik çözümleri

Değişken hızlı tahrik çözümleri

Sürekli tam yük yerine akıllı güç ayarlaması tercih edilir.

Geleneksel hidrolik tahrik sistemleri genellikle nominal hızda sürekli çalışır ve kullanılmayan fazla enerji ısıya dönüşür. İşte bu noktada HYDAC'ın değişken hızlı tahrik (VSD) çözümleri devreye giriyor: Frekans konvertörü, elektrik motorunun hızını hidrolik sistemin o anki gereksinimlerine göre hassas bir şekilde ayarlar. Yükleme işlemi sırasında duraklamalar yaşandığında hız sıfıra düşer. Bu sayede hem büyük miktarda enerji tasarrufu sağlanır hem de sisteminizdeki yağ ve tüm mekanik parçalar korunmuş olur.

Daha fazlasını okuyun Daha az göster
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla

Hidrolik ve elektronik arasındaki simbiyoz

Değişken hızlı hidrolik sistemlerin teknik üstünlüğü, hidrolik pompa, senkron veya asenkron motor ve entegre HYDAC yazılımına sahip akıllı bir kontrol ünitesinin mükemmel uyum içinde çalışmasından kaynaklanır. Bu sayede kontrol valfi yerine şalter valfi kullanarak hidrolik tesisatın basitleştirilmesi mümkün hale gelir. Bu yazılım, hidrolik sistemi büyük ölçüde basitleştirebilecek önceden ayarlanmış hidrolik fonksiyonlara (örneğin basınç kontrolü, konumlandırma veya akış ayarı) sahiptir.  

Hidrolik sistemler, temel avantajlarına indirgenmiştir: Güç kazanmak. Hidrolik sistemlerin zayıf yönü: Değişken debili pompalar ve kontrol valfleri ile gerçekleştirilen enerji yoğunluğu kontrolü, enerji tasarrufu sağlayarak elektrik sistemine aktarılır.

Bu durum, birçok aşamada verimliliği artırır. Güç ve soğutma gereksinimlerinin yanı sıra tank ve yağ hacmi, malzeme ve ağırlık da azaltıldı. 

Başka bir önemli avantaj: Ortalama hızın azaltılması, sistemin gürültü seviyesini önemli ölçüde düşürür. 

Bir iş vakası olarak sürdürülebilirlik

Proje yöneticileri, alıcılar ve tesis yöneticileri için DVA teknolojisi, toplam sahip olma maliyetini (TCO) azaltmanın ve sistem karmaşıklığını basitleştirmenin önemli bir yoludur. Birçok durumda, değişken deplasmanlı pompalar ve kontrol valfleri ile geleneksel hidrolik sistemlerden değişken hızlı hidroliklere geçiş maliyet açısından nötrdür, çünkü soğutma, basınç filtreleme ve kontrol valfleri gibi diğer birçok bileşen artık gerekli değildir ve depo hacmi önemli ölçüde azaltılabilir. Ayrıca, HYDAC DVA çözümleri şirketlerin CO2 hedeflerine ulaşmalarına ve ISO 50001 sertifikalarını yerine getirmelerine yardımcı olur. Tahrik çözümlerini mevcut makinenize (güçlendirme) entegrasyon için önceden monte edilmiş bir kit olarak veya yeni bir HYDAC hidrolik sisteminin kalbi olarak sağlıyoruz.