Tahrik kitleri - bileşen setleri

Tahrik kitleri - bileşen setleri

DVA kiti ve HFI-MM kiti, hız kontrollü hidrolik pompalara geçişi kolaylaştıran tahrik bileşen setleridir.

HFI-MM kiti, modüler bir tahrik kontrol cihazına sahip asenkron bir motor içerir. Bu, değişken hızda bir hidrolik pompayı çalıştırmak için basit bir arayüz sağlar. Motor ve tahrik kontrol cihazı, hem mekanik olarak hem de parametrizasyon açısından zaten uyumludur. Kullanıcı, çalışma noktalarının düzeni ve hidrolik pompa bağlantısından sorumludur.

DVA kiti, hidrolik pompa bağlantısını da içerir. Motor çıkışı, motor tipi ve hidrolik pompanın birleştirilmesi, dokümantasyon ve fonksiyonel testler konusunda doğru kararın verilmesini sağlamaktan sorumluyuz. Bu, gerekli hidrolik çalışma noktalarının güvenilir bir şekilde sağlanmasını garanti eder.
Daha fazlasını okuyun Daha az göster
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla