Tahrik kontrol cihazı

Tahrik kontrol cihazı

HFI (HYDAC Frekans İnvertörü) serisindeki tahrik kontrol cihazlarımız, üç fazlı motorların hızını veya torkunu kontrol eder.
Tahrik kontrol cihazlarımızı, hidrolik ve elektromekanik sistemler için tahrik çözümleri uygulamak üzere kullanıyoruz. Tahrik çözümlerimiz, basit bileşen setlerinin yanı sıra tam teşekküllü tahrik sistemi çözümlerini de içerir. İster elektromekanik silindirler ister hidrolik sistemler olsun: Tahrik kontrol cihazlarımız, eksik olan bağlantıyı sağlar. Bunlar tahrik sistemlerini ağ üzerinden entegre etmeyi, bileşen sayısını ve gereken alanı azaltmayı, karmaşıklığı en aza indirmeyi ve verimlilik sağlamayı mümkün kılar.
Tahrik kontrol cihazlarımız, montaj şekilleri ve kullanım alanlarına göre farklılık gösterir.

MM (Motor Montajlı) cihazlar, standart asenkron motorların hızını kontrol etmek için bu motorlara monte edilir. Buradaki avantaj, ek bir kontrol kabinine ihtiyaç duyulmamasıdır. Tahrik kontrol cihazı, motora sırt çantası gibi monte edilir. Bu tür çözümler, 22 kW'a kadar çıkış gücünde mevcuttur.

CM (Kabin Montajlı) cihazlar, üç fazlı senkron motorları kontrol etmek için kullanılır. Bu cihazlar, hızlı yön değişiklikleri, yüksek konumlandırma hassasiyeti ve kesin kuvvet/basınç kontrolü gibi dinamik uygulamalarda kullanılır. Bu cihazlar bir kontrol kabinine monte edilmelidir. Bu tür çözümler, eksen başına 170 kW'a kadar çıkış gücünde mevcuttur.

WM (Duvar Montajlı) cihazlar, daha yüksek güç çıkışına sahip standart asenkron motorların hız kontrollü çalıştırılması için kullanılır. Bu cihazlar bir kontrol kabinine veya duvara monte edilmelidir. Bu tür çözümler, eksen başına 250 kW'a kadar çıkış gücünde mevcuttur.
Daha fazla bilgi alın Daha az göster
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla