Ako sa dá riadenie chladiacej kvapaliny zautomatizovať?

So spoločnosťou HYDAC je možné automatizovať riadenie chladiacej kvapaliny v obrábacích strojoch pomocou inteligentnej snímacej technológie, automatických systémov dopĺňania, filtračných systémov a digitálnych monitorovacích riešení – vrátane kompletnej dokumentácie v súlade s TRGS 611.

Výzvy v oblasti riadenia chladiacej kvapaliny: rozhovor s Philippom Götzom

Aké sú súčasné výzvy v oblasti riadenia kvapalín, aké problémy vznikajú pri manuálnej manipulácii s chladiacou kvapalinou a ako sa im dá predísť prostredníctvom automatizácie? Náš produktový manažér Philipp Götz odpovedá okrem iného aj na tieto otázky v krátkom rozhovore.

Kontaktujte nás teraz

Nebezpečenstvá kolísajúcej koncentrácie chladiacej kvapalinyNegatívne účinky na nákladovú efektívnosť, dostupnosť, kvalitu a zdravie

Penenie

Penenie narúša prevádzkový proces a stojí vás drahocenný čas.

Tvorba zápachu

Vzniknutý zápach môže mať vplyv na zdravie zamestnancov v dôsledku podráždenia dýchacích ciest.

Podráždenie pokožky

Kontakt s chladiacou kvapalinou môže spôsobiť podráždenia pokožky, čo môže viesť k prerušeniu prevádzkových procesov.
 

Ikona – Spotreba koncentrátu

Vysoká spotreba koncentrátu chladiacej kvapaliny

V prípade nadmernej koncentrácie sa použije viac koncentrátu chladiacej kvapaliny, ako je potrebné. To vedie k zbytočným výdavkom.
 

Icon - Lebensdauer Emulsion

Krátka životnosť emulzie chladiacej kvapaliny

Nestabilná hladina chladiacej kvapaliny môže negatívne ovplyvniť životnosť emulzie. Výsledok: vysoká spotreba zdrojov a zvýšené náklady.
 

Icon - Werkzeugstandzeit

Znížená životnosť nástroja

Príliš nízka koncentrácia chladiacej kvapaliny môže viesť k veľkému opotrebovaniu. To vedie k zníženiu životnosti nástroja a zhoršeniu kvality komponentu.

Riešenia v oblasti automatizácie riadenia chladiacej kvapalinyPlne automatické monitorovanie a riadenie zabezpečuje optimálnu koncentráciu chladiacej kvapaliny v každom okamihu

Riadenie chladiacej kvapaliny je možné automatizovať vďaka riešeniam FCU 5000 a PCS od spoločnosti HYDAC. Oba systémy neustále monitorujú koncentráciu, hladinu v nádrži obrábacieho stroja a spotrebu a automaticky kompenzujú odchýlky pridaním oleja alebo vody.

Náš PCS môže súčasne regulovať až 5 strojov a FCU 5000 dokonca súčasne až 10 jednotiek. Všetky údaje o spotrebe a koncentrácii sa prehľadne zobrazujú na digitálnom prístrojovom paneli – vrátane automatickej dokumentácie v súlade s TRGS 611.

Výsledok: až o 78 % menej času stráveného pri riadení kvapaliny, úspora nákladov až do výšky 38 % a dlhšia životnosť nástrojov so znížením nákladov na nástroje až o 7,6 %. Naše riešenia umožňujú aj 100-percentnú automatizáciu výroby bez manuálnych procesov chladenia.

Prehľad našich riešení automatizácie chladiacej kvapaliny

HYDAC PCS 2000

Snímač koncentrácie procesnej kvapaliny (PCS) sa vyznačuje jednoduchou integráciou: namiesto pevného potrubia sa pripája pomocou flexibilných hadíc. To umožňuje rýchlu inštaláciu bez potreby zložitých konštrukčných opatrení. Súčasne monitoruje a reguluje koncentráciu chladiacej kvapaliny až piatich obrábacích strojov, čím spoľahlivo zabezpečuje optimálne procesné podmienky.

Ďalšie informácie o HYDAC PCS 2000

HYDAC FCU 5000

Riadiaca jednotka kvapalín FCU 5000 je správnou voľbou pre väčšie výrobné prostredia. Dokáže automaticky monitorovať a regulovať prívod chladiacej kvapaliny až pre 10 obrábacích strojov. To znamená, že ponúka centrálnu, vysoko výkonnú jednotku na efektívne riadenie kvapalín vo väčších systémoch, ktorá tvorí dokonalý základ pre plne automatizovanú výrobu.

Ďalšie informácie o HYDAC FCU 5000

 

Doplnkové produkty na automatizáciu riadenia kvapalín

Nástroj na plnenie chladiacej kvapaliny HYDACMobilný systém na dopĺňanie chladiacej kvapaliny

Nástroj na plnenie chladiacej kvapaliny HYDAC je flexibilné riešenie na dopĺňanie chladiacej kvapaliny priamo na obrábacom stroji. Mobilný systém je vybavený sudom na chladiaci olej, zatiaľ čo prívod vody je zabezpečený integrovanou hadicou. Stroj sa dá pohodlne naplniť vopred zvoleným alebo uloženým množstvom chladiacej kvapaliny s optimálnou koncentráciou prostredníctvom dávkovacej trysky.

Vďaka hodnotám koncentrácie uloženým pre každý stroj už nie sú potrebné manuálne výpočty náchylné na chyby. Okrem toho integrovaný prenos údajov umožňuje automatizovanú dokumentáciu procesov dopĺňania – pre maximálnu spoľahlivosť procesov a transparentnosť pri riadení kvapalín.

Ďalšie informácie o nástroji na plnenie chladiacej kvapaliny HYDAC

Čistič chladiacej kvapaliny HYDACMobilná jednotka na filtráciu chladiacej kvapaliny

Čistič chladiacej kvapaliny HYDAC je mobilná filtračná jednotka, ktorá účinne čistí nádrže obrábacích strojov. Spoľahlivo odstraňuje znečistenie pevnými časticami prostredníctvom filtračných elementov, čím pomáha predĺžiť životnosť kvapaliny a znížiť náklady na životný cyklus kvapaliny (LCC).

Systém sa dá používať flexibilne, či už na plnenie nádrží z IBC, na dočasnú off-line filtráciu, na vyprázdňovanie bez filtrácie alebo na použitie v kombinácii s automatizačnou technológiou na nepretržité monitorovanie kvapalín a riadenie koncentrácie.

Vďaka svojej prenosnosti sa čistič chladiacej kvapaliny dá rýchlo a jednoducho použiť na rôznych strojoch na zabezpečenie optimálnej kvality kvapaliny a spoľahlivosti procesu.

Dirk JeskeManažér v oblasti obrábacích strojov v spoločnosti HYDAC

Vďaka nášmu automatizovanému systému riadenia chladiacej kvapaliny sa naši zákazníci nemusia zaoberať časovo náročnými manuálnymi kontrolami, dokumentáciou a dopĺňaním. Takisto rýchlejšie dosahujú návratnosť investícií. Menej času a námahy, vyššia spoľahlivosť procesu a výrazné úspory nákladov idú ruka v ruke a vytvárajú podmienky pre plne automatizovanú výrobu.

FAQ – Často kladené otázky a odpovede týkajúce sa riadenia chladiacej kvapaliny

Koncentrácia chladiacej kvapaliny

Ako sa má správne miešať chladiaca kvapalina?

Chladiace kvapaliny sa zvyčajne pripravujú manuálne: koncentrát sa zmieša s vodou v správnom pomere. Je dôležité používať správnu koncentráciu – príliš nízke hodnoty vedú ku korózii a príliš vysoké hodnoty zas k podráždeniu pokožky a k peneniu. Klasickou metódou kontroly je refraktometer.

Dopĺňanie je poloautomatické pomocou nástroja na plnenie chladiacej kvapaliny HYDAC: množstvo a koncentrácia sú už uložené v systéme. Tým sa znižuje miera chybovosti, udržiava sa stabilná kvalita chladiacej kvapaliny a odbremeňuje sa obsluha.

Plne automatické systémy FCU 5000 a PCS 2000 od spoločnosti HYDAC zabezpečujú centrálne zásobovanie viacerých strojov. To sa dosahuje nepretržitým monitorovaním koncentrácie a ďalších parametrov a prípadným automatickým dopĺňaním.

FCU 5000 a PCS 2000 zabezpečujú optimálne premiešanie koncentrátu vo vode. Výsledkom je lepšia kvalita emulzie a nižšia spotreba koncentrátu.

Aký je optimálny percentuálny podiel chladiacej kvapaliny? Aká je optimálna koncentrácia chladiacej kvapaliny?

Optimálna koncentrácia závisí od procesu obrábania, materiálu a typu použitej chladiacej kvapaliny. Hodnoty sa spravidla pohybujú v rozmedzí 5 až 10 %. Príliš nízka koncentrácia podporuje baktérie, príliš vysoká koncentrácia vedie k zbytočným nákladom a možnému podráždeniu pokožky.

Namiesto manuálnych kontrol zabezpečujú naše automatizované systémy riadenia chladiacej kvapaliny konštantnú koncentráciu – pre väčšiu procesnú spoľahlivosť a menej času a námahy.

Monitorovanie a úprava chladiacej kvapaliny

Ako často je potrebné meniť alebo kontrolovať chladiacu kvapalinu?

Chladiaca kvapalina sa tradične mení v pevne stanovených intervaloch – zvyčajne každých niekoľko mesiacov. V skutočnosti však životnosť závisí od faktorov, ako je teplota, bakteriálna kontaminácia alebo prítomnosť cudzích olejov.

  • Manuálne: Kontrola pomocou refraktometra alebo testovacích prúžkov, zmena podľa vzhľadu alebo zápachu.
  • Poloautomaticky: Mobilný čistič chladiacej kvapaliny HYDAC čistí emulziu chladiacej kvapaliny priamo na stroji, čím predlžuje jej životnosť.
  • Plne automaticky: Pomocou zariadení FCU 5000 a PCS spoločnosti HYDAC sa neustále monitoruje stav chladiacej kvapaliny. Systém okamžite zistí odchýlky v koncentrácii a automaticky ju upraví, čím umožní výmenu chladiacej kvapaliny na základe stavu namiesto výmeny chladiacej kvapaliny na základe intervalov.
     

Ako dlho vydrží chladiaca kvapalina?

Trvanlivosť chladiacich kvapalín závisí od ich úpravy a od prostredia. Bez monitorovania sa chladiaca kvapalina môže stať nepoužiteľnou už po niekoľkých týždňoch. Pravidelnou údržbou a automatickou úpravou pomocou systémov HYDAC možno výrazne predĺžiť životnosť, čím sa znížia celkové náklady a náklady na likvidáciu.

Aký význam má automatizované riadenie kvapalín pre automatizovanú výrobu?

Nepretržité monitorovanie chladiacej kvapaliny je kľúčové pre stabilnú a efektívnu automatizovanú výrobu. Zabezpečuje optimálny účinok mazania a chladenia, znižuje opotrebovanie nástrojov a zabraňuje neplánovaným prestojom stroja. Eliminujú sa tiež časovo náročné manuálne kontroly a procesy dopĺňania, ktoré by inak výrazne obmedzili mieru automatizácie.

Pomocou riešení, ako je riadiaca jednotka kvapalín FCU 5000 spoločnosti HYDAC a snímač koncentrácie procesnej kvapaliny (PCS), možno chladiace kvapaliny spoľahlivo monitorovať a automaticky dopĺňať – pre maximálnu spoľahlivosť procesu, konzistentnú kvalitu a zníženie prevádzkových nákladov.

Problémy pri používaní chladiacich kvapalín

Prečo chladiaca kvapalina pení alebo nepríjemne zapácha?

Bežné príčiny týchto príznakov pri manipulácii s chladiacimi kvapalinami sú

  • Nesprávna koncentrácia
  • Kontaminácia prostredníctvom cudzích olejov
  • Mikrobiologický rast (baktérie alebo huby)

Výsledok: penenie, nepríjemný zápach a kožné problémy pri kontakte s emulziou chladiacej kvapaliny.

Čistič chladiacej kvapaliny HYDAC znižuje množstvo častíc, zvyškov oleja a baktérií v emulzii chladiacej kvapaliny – pre dlhšiu životnosť a lepšie pracovné podmienky.

Zariadenia FCU 5000 a PCS od spoločnosti HYDAC tiež okamžite zistia odchýlky a automaticky upravia parametre. Problémom, ako je penenie alebo nepríjemný zápach, sa tak predchádza proaktívne, namiesto toho, aby sa odstraňovali spätne.
 

Bezpečnosť a manipulácia s chladiacou kvapalinou

Čo je dôležité si uvedomiť pri manipulácii s chladiacimi kvapalinami?

Pri práci s chladiacimi kvapalinami platia jasné pravidlá: vyhýbajte sa kontaktu s pokožkou, používajte osobné ochranné prostriedky, pravidelne kontrolujte koncentrácie a dodržiavajte limitné hodnoty (napr. dusitany/dusičnany). Pri riadení kvapalín zohráva hlavnú úlohu aj dodržiavanie právnych predpisov v oblasti bezpečnosti práce a životného prostredia.

Spoločnosť HYDAC poskytuje podporu vďaka bezpečným, zdokumentovaným procesom:

  • Nástroj na plnenie chladiacej kvapaliny/čistič chladiacej kvapaliny na bezpečné riadenie chladiacej kvapaliny v jednotlivých strojoch
  • PCS 2000/FCU 5000 ako centralizované systémy, ktoré nepretržite monitorujú všetky parametre chladiacej kvapaliny, dokumentujú ich v súlade s predpismi a zabezpečujú ich dodržiavanie

Na stiahnutie

Naši odborníci na chladiace kvapaliny sa tešia na vaše otázky!

Zvýšte úroveň automatizácie vášho riadenia kvapalín vďaka inovatívnym riešeniam od spoločnosti HYDAC.

Kontaktujte našich odborníkov!

Páčil sa vám tento článok? Pomôžte nám, aby nás ľudia našli!

Pridajte si teraz spoločnosť HYDAC ako svoj preferovaný zdroj

Úprava vody: Váš kľúč k väčšej udržateľnosti

Zistite viac!