Filtračné systémy

FluidMonitoring Software FluMoS Light

FluidMonitoring Software FluMoS Light je softvér na čítanie, zobrazovanie a úpravu údajov zo snímačov kvapalín spoločnosti HYDAC. Umožňuje pripojenie 3 snímačov súčasne.

FluMoS Light sa môže používať v spojení s najnovšou generáciou snímačov s rozhraním HSI (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) a so snímačmi bez rozhrania HSI (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).

Softvér FluMoS Light sa používa na:

  • online zobrazenie nameraných hodnôt na počítači v tabuľkovom a grafovom formáte,
  • ukladanie záznamových súborov na pevných diskoch,
  • zobrazenie súborov protokolov z pevného disku/diskety a ich uloženie vo forme grafických súborov,
  • spracovanie uložených súborov protokolov, napr. pomocou programu Microsoft Excel.

Použitie:

  • Vzdialené monitorovanie údajov zo snímačov
  • Údržba podľa stavu

Stiahnuť FluMoS Light

FluidMonitoring Software FluMoS Mobile

HYDAC FluMoS Mobile pre systém Android – váš prístup k jednotkám FluidControl spoločnosti HYDAC

Dostávajte údaje z merania stavu kvapalín na svojom zariadení Android!
FluMoS Mobile je nástroj na zobrazovanie a sťahovanie nameraných údajov z jednotky FluidControl FCU 1000 a jednotky SensorMonitoring SMU 1200 vo vašom zariadení so systémom Android.

Vlastnosti FluMoS Mobile

  • Zobrazuje aktuálne namerané hodnoty (znečistenie pevnými časticami, nasýtenie vodou a teplotu) z vašej jednotky FluidControl Unit FCU 1000 vo formáte tabuľky
  • Zobrazuje priebeh meranej hodnoty (znečistenie pevnými časticami, nasýtenie vodou a teplotu) vašou jednotkou FluidControl Unit FCU 1000 v grafovom formáte (jeden graf na každý merací kanál)
  • Selektívne sťahovanie súborov záznamov vo formáte .dat z vnútornej pamäte jednotky FCU 1000 alebo SMU 1200 do zariadenia so systémom Android
  • Online ukladanie nameraných údajov do vášho zariadenia so systémom Android (možné s následnou verziou).

Súbory .dat môžete jednoducho preposielať e-mailom do iných zariadení, napríklad do počítača.
Súbory sa môžu následne spracovať vo FluMoS.

Stiahnuť FluMoS Mobile

Funkčné moduly a programovacia pomôcka ContaminationSensor CS 1000

Ponúkame nižšie uvedenú programovaciu pomôcku, ktorá umožňuje integráciu snímača ContaminationSensor CS 1000 do riadiacich systémov Siemens S7-300/S7-400. Je bezplatne k dispozícii na stiahnutie.

Pozostáva z funkčných modulov a návodu na programovanie.


Funktionsbausteine CS1000 Siemens S7-300-400 DE

Funkčné moduly CS1000 Siemens S7-300-400 SK

Technológia kvapalín

Integrovaný konfigurátor dosiek

Grafický softvérový nástroj Integrovaný konfigurátor dosiek umožňuje používateľovi komunikovať s palubnou elektronikou (OBE) proporcionálnych ventilov HYDAC radov D a P a nastavovať ich parametre. Tieto rady možno rozpoznať podľa čierneho krytu elektroniky.

V reálnom čase je možné sledovať rôzne hodnoty a prezerať a upravovať vnútorné parametre.

Softvér taktiež umožňuje ukladať a importovať parametre na rýchlu výmenu a skrátiť čas spustenia systému.

Stiahnuť Integrovaný konfigurátor dosiek

Zobraziť proporcionálne ventily HYDAC

Nástroj na servis HYDAC OBE

Grafický softvér Nástroj na servis HYDAC OBE umožňuje používateľovi komunikovať s palubnou elektronikou (OBE) proporcionálnych ventilov HYDAC v rade A a nastavovať ich parametre. Tieto rady možno rozpoznať podľa farbeného hliníkového krytu elektroniky.

V reálnom čase je možné sledovať rôzne hodnoty a prezerať a upravovať vnútorné parametre.

Softvér taktiež umožňuje ukladať a importovať parametre na rýchlu výmenu a skrátiť čas spustenia systému.

Stiahnuť Nástroj na servis OBE

Firmvér OBE

Firmvér OBE umožňuje používateľovi aktualizovať existujúci ventil radu A na najnovšiu verziu firmvéru. Tieto rady možno rozpoznať podľa hliníkového krytu elektroniky.

Pred nastavením parametrov ventilu aktualizujte Nástroj na servis OBE aj firmvér ventilu.

Stiahnuť firmvér OBE

Systémové technológie

Softvér na parametrizáciu riadiaceho modulu EHCD

Náš softvér umožňuje jednoduchú a prehľadnú parametrizáciu digitálnych riadiacich modulov EHCD prostredníctvom počítača alebo notebooku.

Prehľad najdôležitejších funkcií:

  • Automatická detekcia a zobrazenie názvu modulu pri otvorení rozhrania
  • Súčasné zobrazenie a ovládanie vstupu parametrov, diaľkového ovládania a monitora procesných údajov – prepínanie medzi oknami nie je potrebné
  • Vylepšený osciloskop na zobrazovanie a zaznamenávanie procesných údajov
  • Optimalizovaný pre Windows 11, spätne kompatibilný so staršími verziami
  • Jednoduché a prehľadné ovládanie zariadení prostredníctvom počítača/notebooku
  • Hodnotenie procesných premenných počas prevádzky
  • Zobrazenie stavových informácií
  • Intuitívne ovládanie – rýchle oboznámenie sa bez potreby trávenia dlhého času čítaním príručky

Stiahnuť V4.1

Predošlá verzia 3,6  je stále k dispozícii na stiahnutie, avšak už nie je naďalej podporovaná.

Stiahnuť V3.6

KineSys

Frekvenčný menič HYDAC – montáž do skrine HFI-CM

Výkonný počítačový softvér HFI-CM-Startup (frekvenčný menič HYDAC – montovaný do skrine) ponúka mnoho spôsobov, ako rýchlo uviesť do prevádzky a optimalizovať systémy pohonov KineSys.

Dialógom riadené uvedenie do prevádzky s grafickou podporou pohonov výrazne zjednodušuje konfiguráciu elektromechanického alebo hydraulického systému. Parametrizácia motora sa vykonáva pomocou elektronického štítku.

Na sériové uvedenie do prevádzky je možné použiť súbor na uvedenie do prevádzky. Výsledkom je výrazná úspora času pri sériových projektoch. Softvér dopĺňajú praktické a intuitívne diagnostické nástroje.

Zobraziť stiahnuté súbory

Frekvenčný menič HYDAC – montovaný na motore HFI-MM

Počítačový softvér HMM Start-Up (c) je vďaka svojmu intuitívnemu používateľskému rozhraniu veľmi prívetivý pre používateľa a predstavuje dokonalé rozhranie pre váš pohonný systém KineSys od spoločnosti HYDAC.

Softvér umožňuje rýchlo a jednoducho parametrizovať elektromechanický alebo hydraulický systém. Integrovaná funkcia osciloskopu sa dá použiť na vizualizáciu prevádzkových údajov a údajov merania a na kontrolu nastavení.
Automatická identifikácia motora, prednastavenie parametrov a vlastné zobrazenie skutočných hodnôt automatizujú a urýchľujú uvedenie aplikácie do prevádzky.

Zobraziť stiahnuté súbory

Frekvenčný menič HYDAC – HFI-WM s montážou na stenu

Ovládač pohonu HFI-WM (HYDAC Frekvenčný menič – montovaný na stenu) je frekvenčný menič na reguláciu otáčok trojfázových asynchrónnych motorov.
Používa sa na riadenie otáčok asynchrónnych motorov. V tomto prípade je potrebná inštalácia rozvodnej skrine.

Tento ovládač pohonu je k dispozícii vo výkonových triedach do 250 kW.

Zobraziť stiahnuté súbory

Elektronika

Firmvér HMG 4000, používateľská príručka, ovládač USB, počítačový softvér

HEWIN – nástupca nášho softvéru HMGWIN s novými funkciami

  • Konfigurácia a zobrazenie aktuálnych nameraných hodnôt prístroja HMG 4000
  • Zaznamenávanie, vizualizácia, analýza a úprava údajov z meraní HMG 4000
  • Čítanie, vytváranie a úprava súborov symbolov CAN na použitie v HMG 4000 alebo v sledovaní CAN
  • Sledovanie CAN: čítanie, zobrazovanie a ukladanie správ CAN
  • Sledovanie IO-Link: čítanie, zobrazovanie a ukladanie procesných údajov IO-Link
  • Čítanie a parametrizácia zariadení HYDAC s rozhraním CANopen, CAN SAE J1939 alebo rozhraním IO-Link

Stiahnuť počítačový softvér HEWIN

HEWIN Quick Start Guide DE

HEWIN Stručná príručka SK

 

Predošlá verzia HMGWin-2 sa stále k dispozícii na stiahnutie, avšak už nie je naďalej podporovaná.

Stiahnuť softvér HMGWin V04 DE/SK/FR

HMG 4000 Handbuch DE

HMG 4000 Používateľská príručka SK

HMG 4000 Notice d'utilisation FR

 

Firmvér HMG 4000

Ovládač USB HMG 4000

Počítačový softvér HMG 2500/30x0

Tento softvér ponúka možnosť pohodlnej a jednoduchej analýzy a archivácie kriviek a záznamov, ktoré boli zaznamenané pomocou HMG 2500/30x0, a v prípade potreby možnosť exportu údajov na integráciu do iných programov PC.

Okrem toho je možné HMG 2500/30x0 ovládať priamo z počítača. Je možné definovať základné nastavenia a spustiť merania online a zobrazovať ich priamo, napr. na obrazovke počítača v priebehu merania krivky.

Stiahnuť softvér HMGWin V03

HMGWIN3000 Handbuch DE

HMGWIN3000 Používateľská príručka SK

HMGWIN3000 Note d'utilisation FR

Počítačový softvér CMWIN

  • Na následné vyhodnotenie nameraných údajov na počítači je k dispozícii softvér CMWIN V03 HYDAC, kompatibilný s CMU 1000.
  • Hlavnou súčasťou počítačového softvéru CMWIN V03 je CM Editor. Poskytuje rôzne nástroje založené na norme IEC 61131 
    a funkcie na navrhovanie, integráciu a testovanie používateľských programov pre CMU 1000.
  • Systém CMWIN tiež umožňuje odčítanie, konfiguráciu a parametrizáciu snímačov monitorovania stavu HYDAC v kombinácii so zariadením HMG 510.
     

Stiahnuť softvér CMWIN V03

CMWIN Handbuch DE

CMWIN Používateľská príručka SK

CMWIN Note d'utilisation FR

USB ovládač HMG/CMU

Pri prvom pripojení meracieho zariadenia HYDAC k počítaču musíte najprv nainštalovať požadovaný ovládač USB.
Ovládač sa nachádza aj na disku CD-ROM, ktorý je súčasťou dodávky.

HMG 3000

Ovládač HE Virtual Comport

HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000

CP210x VCP Win2K

HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10

CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10

Aktualizácia meracieho zariadenia na použitie s rozhraním USB 3.0

V prípade, že sa pri pripojení meracieho zariadenia HYDAC (HMG 30X0, HMG 2500, CMU 1000) k počítaču cez USB 3.0 vyskytnú problémy s pripojením, je potrebné aktualizovať ovládač.


Stiahnuť aktualizáciu USB3

USB 3.0 Update Anleitung DE

USB 3.0 Aktualizovaný návod na použitie SK