späť

Riešenia HYDAC na monitorovanie tlaku v hydraulických akumulátoroch

1/7 Ochrana p₀ HYDAC – EDS 3400

EDS 3400 umožňuje monitorovať tlak pred plnením (p0) akumulátora a riadiť funkciu nabíjania akumulátora. Predbežný tlak akumulátora sa monitoruje na strane kvapaliny počas každého procesu vypínania (keď sa vypúšťa strana kvapaliny akumulátora).

 

• Jednoduchá inštalácia do hydraulického systému

• Monitorovanie systému pomocou jedného ochranného zariadenia

• Signálny výstup, keď je tlak pred plnením (p₀) príliš nízky

• Integrovaná funkcia nabíjania akumulátora

• Prediktívna údržba


2/7 Systém integrity vaku HYDAC – BIS

BIS pracuje na plynovej strane vakového akumulátora. Zistí, kedy sa tekutina dostala do vaku, a spustí signál. Vďaka tomu je možné zistiť porušenie vaku. Teplota a tlak sa môžu zaznamenávať aj prostredníctvom elektroniky (prúdová slučka/HART).

 

• Detekcia chybného vaku minimalizuje prestoje

• Zvýšená spoľahlivosť procesu vďaka nepretržitému monitorovaniu p₀ na akumulátore

• Výmena akumulačného vaku sa môže plánovať vopred

• Optimalizované monitorovanie celého systému prostredníctvom spracovania signálu a analýzy chýb


3/7 Monitorovanie polohy piestu HYDAC – Laser

Laserový lineárny systém merania polohy opticky monitoruje polohu piestu a je namontovaný na strane plynu. Jeho funkčný princíp je založený na meraní uplynulého času. To znamená, že laserový lúč dopadá na piest, je odrazený a potom zaznamenaný snímačom. Poloha piesta v piestovom akumulátore sa vypočíta na základe času, ktorý laserový lúč potrebuje na dokončenie svojej cesty.

 

• Kompaktný dizajn a bezkontaktný merací systém

• Nepretržitý merací signál počas celého zdvihu piestu

• Výmena a kalibrácia je možná v prevádzkovom stave Nevyžaduje sa vypúšťanie dusíka

 


4/7 Monitorovanie polohy piestu HYDAC – HLT

HLT je lineárny magnetostrikčný systém merania polohy. Jeho funkčný princíp je založený na meraní uplynutého času prúdových a torzných impulzov, ktoré sa vymieňajú indukčne bez kontaktu medzi meracím bodom (= poloha piesta) a elektronikou.

 

• Nepretržitý merací signál počas celého zdvihu piestu

• Kompaktná konštrukcia

• Centrálna inštalácia (na strane oleja alebo plynu)

• Možnosť pripojenia ku všetkým štandardným meracím systémom a riadiacim systémom (napr. PLC riadenie)

• K dispozícii aj ako redundantný systém (SIL2/PLD2)

 


5/7 Monitorovanie polohy piestu HYDAC – Magnetická indikácia klapky HYDAC

Pri magnetickej indikácii klapiek sa poloha piesta zobrazuje pomocou červených/bielych klapiek, ktoré sú viditeľné zvonku. Možno pridať aj ďalšie komponenty (napr. komponenty, ktoré ovládajú časti systému, prevodníky, spínače).

 

• Kontinuálne meranie na strane plynu

• Vizuálny indikátor

 


6/7 Monitorovanie polohy piesta HYDAC – UP spínač

Spínače polohy piestu zisťujú polohu piestu v piestovom akumulátore cez stenu valcového plášťa. Spínač polohy piestu možno dodatočne vybaviť svorkou bez toho, aby bola potrebná ďalšia úprava piestového akumulátora. Princíp merania je založený na metóde ultrazvukového pulzného echa.

 

• Jednoduchá dodatočná montáž na piestové akumulátory

• K dispozícii je štandardný model a model vhodný pre vysoko viskózne kvapaliny

 


7/7 Monitorovanie polohy piestu HYDAC – Ostatné monitorovacie systémy

Spoločnosť HYDAC ponúka aj iné systémy na monitorovanie polohy piesta, napr. piestové akumulátory so systémom merania napätia kábla alebo koncovým spínačom. Pre ďalšie informácie alebo prípadnú nezáväznú individuálnu konzultáciu nás kontaktujte.

The copyrights and industrial property rights to the content published here are reserved by HYDAC International GmbH.