Montážne riešenia a správa médií v systémoch požiarnej ochrany
Certifikované riešenia pre priemyselné a mobilné systémy požiarnej ochrany
V požiarnej ochrane rozhoduje každá sekunda – rovnako ako bezpečná funkčnosť všetkých komponentov. Naše riešenia v oblasti technológie montáže a správy médií zabezpečujú spoľahlivé upevnenie potrubí, fliaš s hasiacimi látkami, tlakových fliaš a ventilov. Vďaka tomu sa môže hasiaci prostriedok v prípade núdze rýchlo dostať presne na miesto použitia.Naše produktové riešenia neumožňujú len jednoduchú, a teda nákladovo efektívnu údržbu namontovaného komponentu. Okrem toho tiež spĺňajú medzinárodné certifikačné normy.
Optimalizované riešenia pre priemyselné a mobilné systémy požiarnej ochrany
Priemyselné systémy požiarnej ochrany
Priemyselné systémy požiarnej ochrany sú základom spoľahlivého konceptu požiarnej ochrany. V prípade núdze sa musia spoľahlivo spustiť za každých podmienok a bez strát cielene dopraviť hasiaci prostriedok na miesto požiaru. Mimoriadne vysoké sú tiež nároky na technológiu montáže: potrubia, ventily, hasiace fľaše a tlakové fľaše musia byť pevne a trvalo upevnené tak, aby boli stabilné, odolné voči vibráciám a bez vnútorného pnutia a namáhania.
Rôzne hasiace systémy – či už na báze vody alebo plynu, s penou, hmlou alebo práškom – si zároveň vyžadujú presné prispôsobenie tlakovej úrovni, použitému médiu a podmienkam inštalácie. Ďalšími dôležitými faktormi sú odolnosť voči korózii, teplotné výkyvy, stiesnené montážne priestory a čo najjednoduchšia údržba. To znamená, že precízne navrhnutá správa médií je kľúčová pre bezpečnosť, životnosť a funkčnú bezpečnosť celého systému.
Mobilné systémy požiarnej ochrany
V mobilných aplikáciách – napríklad v hasičských vozidlách, koľajových vozidlách, na lodiach alebo v strojoch – musia systémy požiarnej ochrany odolávať extrémnemu namáhaniu. Silné vibrácie, otrasy, teplotné výkyvy a stiesnené montážne priestory predstavujú mimoriadne výzvy pre správu médií a technológiu montáže. Káble, ventily a nádoby s hasiacimi prostriedkami musia byť spoľahlivo upevnené tak, aby nebola obmedzená voľnosť pohybu ani prístup pre údržbu.
Zároveň sa vyžaduje kompaktná konštrukcia s nízkou hmotnosťou. Výsledkom sú flexibilné možnosti inštalácie a bezpečná prevádzka dokonca aj v extrémnych podmienkach. Systém môže v núdzových situáciách spoľahlivo fungovať iba vtedy, ak je každý komponent precízne namontovaný, aby bola zaručená maximálna bezpečnosť v každej mobilnej aplikácii.
Certifikovaná bezpečnosť pre najvyššie štandardy
Bezpečnosť je v oblasti požiarnej ochrany najvyššou prioritou – a to platí aj pre naše komponenty. Riešenia HYDAC v oblasti správy médií spĺňajú množstvo medzinárodných noriem a certifikácií relevantných pre konkrétne použitie. Tie potvrdzujú kvalitu a spoľahlivosť našich produktov, ako aj ich vhodnosť pre bezpečnostne kritické aplikácie na celom svete.
Naše riešenia môžu byť okrem iných certifikované podľa nasledujúcich noriem:
- EN 45545 / NFPA 130 (R22/R23 HL3)
- DIN EN ISO 10497 (API 607)
- UL 94
- Schválenia FM
- DIN EN 12094-5
- ATEX II SIL2
- VdS 2344
Preto vám môžeme ponúknuť testovanú bezpečnosť a rozhodujúcu konkurenčnú výhodu pri realizácii sofistikovaných systémov požiarnej ochrany.
Technológia montážeBezpečné montážne riešenia s jednoduchou inštaláciou pre požiarnu ochranu
HYDAC je už viac ako 50 rokov synonymom spoľahlivej a praktickej technológie montáže v aplikáciách požiarnej ochrany. Naše riešenia zabezpečujú bezpečné upevnenie hasiacich fliaš, tlakových fliaš, ako aj tlakových a riadiacich vedení – a to aj v náročných podmienkach.
Nezáleží na tom, či ide o svorky podľa DIN 3015, montážne prvky na paralelné vedenie káblov alebo sťahovacie pásky pre rôzne priemery fliaš: všetky systémy sú navrhnuté pre stabilitu, trvanlivosť a jednoduchú inštaláciu. Podľa typu aplikácie spĺňajú aj medzinárodné normy a certifikáty, ako napríklad ATEX, VdS alebo SIL. To vytvára pevný základ pre bezpečné, efektívne a spoľahlivé priemyselné aj mobilné systémy požiarnej ochrany.
Technológia montáže systémov požiarnej ochrany: svorky, montážne prvky a sťahovacie pásky
HY-ROS svorky a montážne prvky podľa DIN 3015
Pre spoľahlivú montáž hadíc, potrubí a káblov ponúkame široký sortiment svoriek a montážnych prvkov. Umožňujú jednoduchú, rýchlu a bezpečnú inštaláciu.
- Upínacie čeľuste z PA, PP, PAFF (polyamid, odolné proti šíreniu plameňa), TPE, ALU (hliník) a nehrdzavejúcej ocele
- Všetky svorky sú dostupné so zváracou doskou a montážnou doskou alebo montážnou koľajnicou
HY-ROS sťahovacie pásky
Naše upevňovacie prvky sú k dispozícii vo všetkých štandardných priemeroch a vďaka patentovanému systému rýchleho uvoľnenia sa ľahko inštalujú. Všetky svorky ponúkame s príslušnou nosnou základňou alebo ako montážnu súpravu. Individuálne riešenia a náš modulárny systém upínania fliaš uľahčujú napríklad pripojenie plynových fliaš a tlakových fliaš.
Sekcia ventilovGuľové ventily a koaxiálne ventily pre presné ovládanie a maximálnu bezpečnosť
Sekcia ventilov plní kľúčovú úlohu v priemyselných a mobilných systémoch požiarnej ochrany: riadi prietok média a v prípade aktivácie cielene zaplavuje konkrétnu chránenú oblasť hasiacim prostriedkom.
Spoločnosť HYDAC má v tejto oblasti desaťročia skúseností – s guľovými ventilmi, ktoré sa používajú už viac ako 60 rokov, a koaxiálnymi ventilmi, ktoré sa úspešne používajú vo všetkých druhoch aplikácií už viac ako 20 rokov. Oba typy ventilov spájajú maximálnu spoľahlivosť, veľmi krátke spínacie časy a kompaktné rozmery. Zaručujú presné, bezpečné a efektívne riadenie médií – dokonca aj v extrémnych prevádzkových podmienkach. Vďaka tomu zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečení funkčnej bezpečnosti moderných systémov požiarnej ochrany.
Sekcia ventilov pre systémy požiarnej ochrany: guľové ventily a koaxiálne ventily
Guľové ventily HYDAC
Robustná konštrukcia pre maximálnu bezpečnosť. Vysokokvalitné materiály a spoľahlivé tesniace systémy – od ručne ovládaných uzatváracích guľových ventilov až po automatizované blokové riešenia.
- Menovitá veľkosť 04 – 150
- Prevádzkový tlak až do 800 barov
- Aretácia/možnosť zaistenia
- Antistatická a ohňovzdorná verzia
Koaxiálne ventily HYDAC
Ventily CX sa používajú v systémoch požiarnej ochrany na riadenie a reguláciu prietoku hasiacich prostriedkov. Umožňujú presné riadenie hasiaceho média pre rýchlu a účinnú reakciu v prípade požiaru. Spájajú dve funkcie v jednom telese: riadenie hasiaceho média a monitorovanie tlaku.