Mladý technik analyzuje energetické systémy pomocou Portálu starostlivosti o kvapaliny spoločnosti HYDAC v modernom priemyselnom závode

Program starostlivosti o kvapaliny

Náš program je viac než len analýza kvapalín – spoločnosť HYDAC poskytuje komplexné stratégie údržby, monitorovanie kvapalín a riešenia zamerané na udržateľnosť, ktoré zaručujú konzistentný a spoľahlivý výkon zariadení.

Spoľahnite sa na našu komplexnú analýzu vašich kvapalín a prevádzky

Zabezpečte spoľahlivosť vašich kvapalinových systémov: Zoznámte sa teraz s naším Programom starostlivosti o kvapaliny.

Ozvite sa námPrihláste sa do Portálu starostlivosti o kvapaliny

Naše riešenieMaximalizujte životnosť zariadení – minimalizujte vplyv na životné prostredie

  1. Predĺžte životnosť zariadení a optimalizujte stav strojov pomocou prediktívnej údržby a spoľahlivých postupov údržby kvapalín, čím znížite prestoje.
  2. Znížte prevádzkové náklady a environmentálnu stopu vďaka nižšej spotrebe kvapalín.
  3. Podporte svoj tím údržby praktickými odporúčaniami týkajúcimi sa stavu kvapalín a strojov.
  4. Zvýšte prehľadnosť systému pomocou transparentnej dokumentácie zariadení.

Zoznámte sa s našou digitálnou platformouPortál starostlivosti o kvapaliny je naším digitálnym pomocníkom pre proaktívnu správu kvapalín

ODPORÚČANÉ AKCIE
Portál starostlivosti o kvapaliny poskytuje relevantné odporúčané opatrenia a poznatky z našich laboratórií po celom svete.

SPRÁVA ÚLOH
Úlohy automaticky generované podľa odporúčaných činností, ktoré umožňujú jednoduchú správu problémov a riešení.

DOKUMENTÁCIA
Ukladajte servisné správy a iné dokumenty k aktívam a zariadeniam pre ľahký prístup.

SPRÁVY O ANALÝZE
Sledujte trendy a získajte prehľad o vašich kvapalinách vďaka analýze a správe spoločnosti HYDAC.

PREHĹAD AKTÍV
Vytvorte prehľadnú štruktúru a získajte úplný prehľad o svojich systémoch a podmienkach.

„Zistite, ako náš Program starostlivosti o kvapaliny podporuje filozofiu „Vráťme to lepšie“ pre koncových zákazníkov

V spoločnosti HYDAC veríme, že systémy máme odovzdávať v lepšom stave, než v akom sme ich prevzali. Vďaka našim odborným znalostiam, produktom a infraštruktúre naprieč širokým spektrom odvetví dokážeme poskytovať zákazníkom prispôsobené riešenia a systémy MRO – všetko z jedného zdroja. Prinášame vyššiu efektivitu, vyššiu spoľahlivosť a väčšiu budúcu hodnotu.

Budujeme silný ekosystém MRO s filozofiou „Vráťme to lepšie“ tým, že využívame znalosti, spoľahlivosť, udržateľnosť a partnerstvá, aby sme si udržali náskok pred konkurenciou a maximalizovali prínos pre našich zákazníkov.

Zistite viac o inžinierstve kvapalín

PodporaServis spoločnosti HYDAC je vaším miestnym partnerom v starostlivosti o kvapaliny

Náš tím expertov v oblasti kvapalín vám pomôže pri implementácii proaktívnej stratégie údržby. Spoľahnite sa na servisné tímy HYDAC, ktoré vám okrem iných služieb poskytnú aj riešenia v oblasti preplachovania a prenájmu, aby vás podporili pri riešení problémov súvisiacich s kvapalinami a udržiavaním optimálneho výkonu.

Spojte sa s miestnym servisným tímom

Laboratórna analýzaAnalýza kvapalín – máme laboratóriá na celom svete

Na účely vysokokvalitnej analýzy kvapalín má spoločnosť HYDAC laboratóriá po celom svete, ktoré poskytujú testovanie olejov a miestnu podporu našim zákazníkom. Taktiež spolupracujeme s partnerskými laboratóriami, aby sme zaistili, že údaje dorazia na jedno miesto: Portál starostlivosti o kvapaliny.

Ako začaťNaše služby v oblasti starostlivosti o kvapaliny prispôsobujeme tak, aby riešili konkrétne výzvy, ktorým čelí vaša prevádzka

Ikona pre analýzu hydraulických a mazacích médií.

Prieskum

Po obdržaní vzorky vášho oleja naši experti urobia analýzu hydraulických a mazacích zariadení, aby stanovili základ pre optimalizovanú údržbu.

Ikona pre konfiguráciu Portálu starostlivosti o kvapaliny pre konkrétne ciele.

Nastavenie

Konfigurácia vašich systémov v Portáli starostlivosti o kvapaliny s cieľom prispôsobiť ciele a nainštalovať miesta odberu vzoriek.

Ikona pre monitorovanie stavu kvapalín pomocou laboratórnej siete HYDAC.

Analýza

Monitorovanie stavu kvapaliny vďaka sieti laboratórií spoločnosti HYDAC, ktorá zaručuje prehľad o stave kvapalín.

Ikona pre strategické informácie o správu kvapalín.

Diagnostika

Odborníci spoločnosti HYDAC ponúkajú strategické poznatky v oblasti správy kvapalín a stanovujú priority potrebných opatrení.

Ikona pre implementáciu riešení a dokumentovanie zlepšení.

Zlepšenie

Implementácia riešení a dokumentácia zlepšení s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť zariadení. 

Úspešné príbehy zákazníkovPomáhame našim zákazníkom zvyšovať výkon zariadení pri súčasnom znižovaní nákladov a vplyvu na životné prostredie

Námorný žeriav: Trojnásobne dlhšia predpokladaná životnosť kvapalín

  • Problém: Nahromadenie nánosov znamená každoročnú výmenu kvapalín a čistenie nádrže. Zníženie chladenia a zvýšené používanie filtrov v 400 tonovom lodnom žeriave.
  • Riešenie: Počiatočné čistenie nádrže, kontinuálna starostlivosť pomocou filtračných vložiek HYDAC VEU/Stat X
  • Výsledok: Trojnásobne dlhšia životnosť kvapaliny, znížená spotreba filtračných vložiek a zvýšená spoľahlivosť žeriavu, úspora nákladov na kvapaliny vo výške 38 000 eur, úspora 14 000 litrov oleja.

Výroba ocele: Predĺženie životnosti kvapalín

  • Problém: 10 000 litrov kvapaliny s vysokým obsahom vody v hlavnom hydraulickom systéme
  • Riešenie: Implementácia prispôsobeného systému čistenia na odstránenie vody. Implementácia online meraní na včasné varovanie pred vniknutím vody v budúcnosti
  • Výsledok: Predĺženie životnosti kvapalín, úspora 700 000 eur na nákladoch na kvapaliny, úspora 100 000 litrov oleja, úspora 400 ton CO2

Na stiahnutie

Vaša správa kvapalín je v dobrých rukách – spustite svoje testovanie olejov teraz

Spolupráca, ktorá sa vyplatí – vďaka rozsiahlym skúsenostiam v oblasti správy kvapalín sme tu, aby sme Vám pomohli, a to na celom svete. Vďaka nášmu hlbokému porozumeniu vašej aplikácie dokážeme ponúknuť riešenia, ktoré povedú k dlhodobým rozšíreniam dostupnosti vášho stroja a závodu.

Kontaktujte nás