Servis HYDAC Naše portfólio služieb – modernizácie, opravy, uvedenie do prevádzky, údržba a kalibrácia
Servisný program spoločnosti HYDAC ponúka komplexnú profesionálnu podporu pre vaše špecifické potreby.
Od servisu až po kompletné riadenie kvapalín – a to všetko z jedného zdroja
Servisné stredisko spoločnosti HYDAC poskytuje komplexnú ponuku služieb v oblasti profesionálnej údržby a inžinierstva v oblasti kvapalín pre vaše aplikácie. Naším cieľom je minimalizovať prestoje vašich hydraulických zariadení a mazacích systémov, predĺžiť životnosť elektrohydraulických riadiacich systémov s otvoreným a uzavretým okruhom a zabezpečiť spoľahlivosť vašich meracích prístrojov.
Odbornosť našich skúsených špecialistov, celosvetové schválenie produktov HYDAC a úzka spolupráca so zodpovednými medzinárodnými kontrolnými organizáciami, ako sú: TÜV, Germanischer Lloyd, DVGW atď., je to, čo spoločnosť HYDAC odlišuje.
Servisný program individuálne prispôsobený vašim špecifickým potrebám
Servisné centrum spoločnosti HYDAC vám ponúka kompletný balík služieb v spolupráci s ďalšími servisnými partnermi, či už potrebujete pomoc s uvedením do prevádzky, údržbou, opravami alebo si chcete zapožičať vybavenie.
Po podrobnej konzultácii si môžete sami zostaviť balík služieb, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám – na podporu existujúcej internej údržby alebo dodávku kompletného balíka údržby, vždy nájdeme najlepšie riešenie pre vašu aplikáciu.
Uvedenie komponentov, subsystémov a celých systémov do prevádzky
Máme správne vybavenie a systémové know-how pre akýkoľvek druh servisnej úlohy – či už ide o uvedenie mazacích systémov, hydrauliky alebo pohonov do prevádzky, alebo o pripojenie nových komponentov a začlenenie subsystémov do existujúceho systému – postaráme sa o uvedenie vašich aplikácií do prevádzky.
Po inštalácii nasleduje montáž, potrubie, preplachovanie systému, tlakové skúšky a potom samotné uvedenie do prevádzky – vo všetkých týchto krokoch vám pomáha skúsený tím odborníkov na hydrauliku, elektroniku, elektrické systémy, kovovýrobu, zváranie a riadenie výstavby pre servisné úlohy po celom svete.
Kontrola a údržba vašich systémov a zariadení na základe potrieb
Pravidelná kontrola prevádzkových parametrov a systémových parametrov zabraňuje nákladným odstávkam. Servisné stredisko HYDAC monitoruje napríklad stav oleja, stav filtra, tlak v akumulátore a nastavenie ventilov vo vašich aplikáciách. Spínacie rázy a vibrácie sa zaznamenávajú pomocou najnovších meracích zariadení a parametre sa analyzujú a zaznamenávajú. Na základe týchto informácií sa intervaly kontrol podľa potreby prispôsobujú požiadavkám.
Okrem týchto všeobecných údržbových úkonov servisné stredisko spoločnosti HYDAC vykonáva aj opakované kontroly podľa nemeckého nariadenia o prevádzkovej bezpečnosti (BetrSichV – nemecké nariadenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci). Môžeme skontrolovať aj komponenty súvisiace s bezpečnosťou.
Doplnenie nového oleja, čistenie nádrže alebo kompletná výmena oleja vykonaná spoločnosťou HYDACOdborná starostlivosť pri preprave médií a preplachovaní potrubí
Spoločnosť HYDAC môže na vyžiadanie poskytnúť tieto služby:
- Predbežné kontroly strojov a systémov z hľadiska čistoty, požadovaných bezpečnostných zariadení a zjavných zdrojov úniku
- Preplachovanie strojov a systémov v obtokovom okruhu až do dosiahnutia požadovanej triedy čistoty
- Priebežné meranie triedy čistoty v prietoku oleja, ako aj odber vzoriek oleja na zabezpečenie referenčnej vzorky pre budúce porovnávacie merania
- Pripojenie potrubí a spotrebičov a záverečná kontrola tesnosti
- Úplná dokumentácia prác a triedy čistoty
Kalibračné službyOptimalizujte kvalitu svojho testovacieho zariadenia využitím kalibračnej služby v servisnom stredisku HYDAC alebo priamo u vás
Spoločnosť HYDAC ponúka kalibrácie v súlade s normou DAkkS, ktoré zaručujú najvyššiu presnosť merania a medzinárodnú vysledovateľnosť v súlade s požiadavkami normy DIN EN ISO/IEC 17025.
Kontrola meracích a testovacích zariadení je zahrnutá ako základný prvok zabezpečenia kvality štandardnej kalibrácie v sérii noriem DIN EN ISO 9000-9004. Meracie a skúšobné zariadenia sa kontrolujú, aby sa zaručilo, že všetky skúšobné zariadenia dôležité pre kvalitu produktu merajú „presne“. Aby sa to zaručilo, skúšobné zariadenia sa musia pravidelne kalibrovať a musia byť sledovateľné podľa národných noriem. Odčítané hodnoty musia byť tiež zdokumentované.
Pripravujeme skúšobné protokoly a vydávame kalibračné certifikáty pre:
- Snímače častíc
- Snímače kontaminácie
- Snímače teploty
- Snímače tlaku
- Tlakové spínače
- Prenosné záznamníky údajov
- Prevodníky prietoku
- Zobrazovacie jednotky
Servisné stredisko HYDAC odporúča aspoň jednu kalibráciu ročne v závislosti od prevádzkových podmienok a zamýšľaného použitia meracieho alebo testovacieho zariadenia.
Mobilný nástroj na diaľkovú údržbu systémov riadenia strojovOptimalizujte kvalitu svojho testovacieho zariadenia využitím kalibračnej služby v servisnom stredisku HYDAC alebo priamo u vás
Aktualizácie softvéru, analýza chýb, dlhodobá diagnostika a oprava a údržba stroja si často vyžadujú pomoc odborníka. Už nemusíte čakať na osobnú návštevu – vďaka nášmu robustnému nástroju na diaľkovú údržbu majú špecialisti priamy prístup k riadiacemu systému vášho stroja a môžu vám rýchlo a jednoducho pomôcť. Šifrované a certifikované pripojenie VPN podľa normy ISO 27001 medzi špecialistami a vaším systémom riadenia strojov zabezpečuje potrebnú kybernetickú bezpečnosť. Aj bez funkčného napájania je náš nástroj na diaľkovú údržbu pripravený na použitie vďaka voliteľnej batérii. To znamená, že profesionálnej údržbe už nestojí nič v ceste.
Naše modulárne riešenie diaľkovej údržby je k dispozícii v rôznych verziách. Vyberte si model, ktorý najlepšie vyhovuje vašej konkrétnej situácii. Či už pomocou USB, ethernetového pripojenia alebo priameho pripojenia k snímačom – radi vám poradíme.
Kufrík na diaľkový servis
Kufrík na diaľkový servis + s priamym pripojením k snímačom
Opravy a technické modernizácie
Opravy priamo u vás Rýchla pomoc vtedy, keď ju potrebujete
Na požiadanie môžeme vykonať opravy na mieste pre celý sortiment výrobkov HYDAC, ako aj pre zariadenia iných značiek. V závislosti od vašich potrieb rozlišujeme medzi opravami týkajúcimi sa jednotlivých zákaziek s predchádzajúcim zohľadnením nákladov a balíkom s použitím náhradných dielov.
Opravy na našom pracovisku Účinnosť vďaka optimálnym podmienkam v dielni
V prípade zákaziek zahŕňajúcich rozsiahlejšiu opravu sa spoliehame na vlastné opravy v našich moderných dielňach spoločnosti HYDAC. Naši technici majú k dispozícii ideálne podmienky a komplexné technické vybavenie – od špecializovaných skúšobných stolov až po kvalitné náhradné diely priamo na mieste.
Výsledok: opravy najvyššej kvality, kratšie dodacie lehoty a maximálna prevádzková spoľahlivosť vašich systémov.
Pripravenosť na budúcnosť vďaka modernizácii a optimalizácii Vyššia efektívnosť vďaka technickým modernizáciám
Technický pokrok sa nedá zastaviť. V mnohých aplikáciách nebudú dnes zakúpené stroje schopné vyrábať v kvalite požadovanej zajtra. Namiesto nákupu nových strojov je často najlepšou alternatívou z technického aj nákladového hľadiska prestavba a modernizácia použitých komponentov a systémov.
Vo všetkých odborných oblastiach s vami spolupracujeme na hľadaní spôsobov optimalizácie vašich aplikácií, aby ste mohli znížiť prevádzkové náklady a zvýšiť produktivitu a dostupnosť vašich systémov.
Na stiahnutie
Požiadajte nás o odbornú podporu v súvislosti s otázkami v oblasti servisu
Dnešné stroje a systémy sa vyznačujú vysokou úrovňou špecializácie. Poverenie iného špecialistu pre všetky rôzne zložité časti by nebolo ekonomicky výhodné. So spoločnosťou HYDAC máte partnera, ktorý vás podporí praktickou pomocou a poradenstvom, aby ste sa mohli vždy sústrediť na svoju hlavnú činnosť, znížiť náklady a zabezpečiť si výhodu medzi konkurenciou.