Univerzálne nástroje na servis a riešenie problémov: Prenosné záznamníky údajov HYDAC
Pripravené na všetky situácie: predstavte si univerzálny nástroj, ktorý disponuje vhodnou funkcionalitou pre akúkoľvek výzvu. Presne takto sú navrhnuté aj prenosné záznamníky údajov HYDAC. Vďaka veľkej flexibilite a intuitívnemu ovládaniu sú Vaším spoľahlivým spoločníkom pri každom meraní. Nezáleží na tom, či potrebujete analyzovať zložité systémy alebo vykonávať jednoduché merania – naše zariadenia vám poskytujú dokonalé riešenie pre optimalizovanú údržbu a servis. Prečítajte si teraz viac informácií o našom sortimente prenosných záznamníkov údajov.
Jedno meracie zariadenie – nespočetné možnosti: flexibilné, jednoduché, spoľahlivé
Výkonná meracia technika pre mobilné a priemyselné aplikácie
Bez ohľadu na to, či ide o riešenie problémov, uvedenie do prevádzky, analýzu systému alebo monitorovanie procesov, prenosné záznamníky údajov HYDAC predstavujú univerzálne nástroje s veľmi jednoduchým použitím. Kontaktujte našich odborníkov a nechajte si poradiť ohľadom optimálneho riešenia meracej techniky.
Spoľahlivá meracia technika pre zvyšujúce sa nároky na záznam údajov
Efektívna meracia technika musí držať krok s čoraz zložitejšími automatizačnými procesmi a zároveň reagovať na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Čas sú peniaze – to platí tak pre identifikáciu problémov, ako aj pre minimalizáciu prestojov. Počet a rozmanitosť snímačov, ktorých údaje je potrebné čítať, a ich rozhraní, sa tiež neustále zvyšuje.
To je dôvod, prečo náš osvedčený sortiment prenosných záznamníkov údajov, softvéru, snímačov a rozsiahleho príslušenstva ponúka kombináciu maximálnej flexibility a jednoduchosti používania. Zistite viac informácií o našich riešeniach a ich výhodách už teraz.
Univerzálne použitie: výkonný mobilný špičkový záznamník údajov HMG 4000 so softvérom HEWIN PC
Náš zapisovací merací prístroj HMG 4000 s novým obslužným softvérom HEWIN ponúka najširší možný rozsah služieb, od rýchleho odstraňovania problémov alebo uvádzania do prevádzky mobilných strojov v teréne až po hĺbkovú systémovú analýzu zložitých systémov a nepretržité monitorovanie procesov. Záznam širokého spektra vstupných signálov a meraných veličín vrátane tlaku, teploty, prietoku, relatívnej vlhkosti atď., individuálna parametrizácia snímačov s analógovým rozhraním, rozhraním IO-Link, CAN alebo SAE J1939 a súčasné zobrazenie až 100 meracích kanálov poskytujú používateľovi maximálnu flexibilitu pri meraní.
Okrem toho Vám náš počítačový softvér HEWIN HYDAC ponúka komplexné riešenie na vizualizáciu, analýzu a spracovanie nameraných údajov, ktoré zaznamenávate pomocou HMG 4000. Bez ohľadu na to, či ide o záznamy meraní, protokoly udalostí alebo údaje z rozhraní CAN a IO-Link – všetky informácie môžete pohodlne analyzovať. Dokonalá súhra meracieho prístroja so softvérom zaručuje intuitívnu a maximálne efektívnu analýzu údajov.
Zapisovací merací prístroj HMG 4000
- Intuitívne ovládanie
- Veľký, plne grafický 5,7" farebný dotykový displej
- Súčasne možno zaznamenávať signály až z 38 snímačov
- Až 100 súčasne zobraziteľných meracích kanálov
- Analógové, frekvenčné, IO-Link, CANopen, SAE J1939
- Možnosť dosiahnuť rýchlosť merania až 0,1 ms
HEWIN – nástupca nášho softvéru HMGWIN s novými funkciami
- Obsluha HMG 4000
- Vizualizácia, analýza a spracovanie nameraných údajov HMG 4000
- Definovanie symbolov CAN, importovanie súborov Peak a dbc
- Nahrávanie a zobrazovanie správ CAN
- Parametrizácia snímačov CANopen, SAE J1939 alebo IO-Link
Použitím rôznych režimov merania môžete dosiahnuť vyššiu flexibilitu vo Vašej aplikácii
Funkcie a nástroje pre rozhrania snímačov
Maximálna flexibilita pripojenia snímačov
Prenosný záznamník údajov a zapisovací merací prístroj HMG 4000 môže súčasne zaznamenávať analógové aj digitálne signály až z 38 snímačov. K analógovým vstupom možno pripojiť snímače HYDAC s automatickou detekciou snímačov, ako aj všetky komerčne dostupné snímače so štandardizovanými analógovými výstupnými signálmi. Vlastné snímače HYDAC sa automaticky detekujú a nastavia podľa meranej veličiny, meracieho rozsahu a jednotky. Tieto snímače, ktoré sú známe ako snímače HSI (rozhranie snímačov HYDAC), možno pripojiť k 8 analógovým vstupným kanálom.
Prostredníctvom zbernicového pripojenia CAN je možné dodatočne pripojiť až 28 špeciálnych HYDAC HCSI-snímačov (HYDAC CAN Sensor Interface), a to aj s automatickou detekciou snímačov. HMG 4000 dopĺňa riešenie aplikácie a poskytuje dva ďalšie digitálne vstupy (napr. na meranie frekvencie alebo otáčok). Celkovo možno súčasne zobraziť až 100 meracích kanálov.
Univerzálny nástroj pre aplikácie IO-Link
Samostatný programovací port umožňuje načítať, parametrizovať a duplikovať štandardné zariadenia IO-Link aj všetky nastaviteľné/programovateľné snímače HYDAC. HMG 4000 aj bez znalosti IODD rozpozná pripojené zariadenie IO-Link po spustení „nástrojov IO-Link“ v hlavnej ponuke a umožní prístup ku všetkým generickým IO-Link údajom z pripojeného zariadenia. HMG 4000 podobne ako USB IO-Link master dosahuje svoj plný potenciál, keď je k dispozícii IODD pripojeného zariadenia IO-Link.
Zobrazenie na displeji HMG a prístup k údajom snímača prebieha podobne ako v prípade štandardizovaného nástroja na konfiguráciu portov a zariadení (PDCT) v súlade so špecifikáciou IO-Link. Oboje možno čítať a zapisovať intuitívne bez znalosti jednotlivých indexov a podindexov ISDU. Na účely dokumentácie a archivácie možno príslušné prevádzkové údaje zariadenia uložiť vo formáte html na HMG 4000 a tiež ich preniesť do PC prostredníctvom USB.
Tým istým spôsobom možno na HMG 4000 uložiť nastavenia a parametre zariadenia zadané používateľom alebo načítané snímačom, preniesť ich do PC na účely dokumentácie a použiť ich na pohodlné duplikovanie na iných zariadeniach s rovnakým ID zariadenia. Vďaka tomu je HMG 4000 dokonalým univerzálnym nástrojom pre všetky práce so systémom IO-Link, a to tak pri prvotnom uvedení do prevádzky, ako aj pri servise alebo údržbe.
Merania CAN a diagnostika CAN
Vďaka úplnej integrácii automatizačného rozhrania CAN ponúka HYDAC HMG 4000 jedinečnú možnosť zobrazovania a zaznamenávania analógových signálov, digitálnych stavov a signálov CAN ako spoločných meraní. Pre CANopen a SAE J1939 sú k dispozícii jednoduché konfiguračné obrazovky. Ako meranie však možno zaznamenať, dekódovať a analyzovať aj akýkoľvek vlastný signál CAN. Signály zo zložitých sietí CAN možno jednoducho importovať do HYDAC HMG 4000 pomocou zoznamov symbolov (súbory symbolov).
Univerzálnosť prenosného záznamníka údajov HYDAC v tomto prípade použitia spočíva v rozsiahlych funkciách konfigurácie CAN a diagnostiky CAN, ktoré poskytuje aplikácia „CAN-Tool“. Pomocou tohto nástroja zo súpravy nástrojov HMG 4000 môžete nielen zaznamenávať správy CAN vrátane chybových hlásení, ale aj ich interpretovať podľa protokolu. Záznam môže byť aktívny aj pasívny (režim CAN „Iba počúvanie“), takže siete možno monitorovať bez rizika rušenia. Interný a konfigurovateľný ukončovací rezistor a schopnosť posielať aj správy CAN dokonale dopĺňajú tento nástroj.
Konfigurácia snímačov pomocou CANopen a teraz aj pomocou SAE J1939 (novinka)
Ďalším užitočným nástrojom v súprave nástrojov HMG 4000 je možnosť jednoduchej konfigurácie zariadení CAN. Predovšetkým je k dispozícii automatický sprievodca pre dva najdôležitejšie parametre CAN – nastavenie prenosovej rýchlosti (bitovej rýchlosti) a adresy zariadenia (alebo ID uzla). Sprievodca dokáže zistiť všetky zariadenia, ktoré to dokážu, prostredníctvom protokolu CANopen LSS a podľa potreby ich parametrizovať. Možno ho však použiť aj na úpravu nastavení všetkých zariadení HYDAC CAN s protokolom SAE J1939.
Ak je potrebné vykonať ďalšie úpravy na zariadení CAN, je k dispozícii ďalší nástroj, služba EDS. Táto služba umožňuje priamy a jednoduchý prístup k objektom parametrov. Okrem toho nástroj dokáže čítať súbory EDS CANopen (CiA 306; elektronický dátový list), ako aj JEDS (elektronický dátový list SAE J1939) špecifické pre spoločnosť HYDAC a dokáže interpretovať, zobrazovať a meniť objekty parametrov v nich popísané.
V režime CANopen poskytuje služba EDS automatizovaného sprievodcu na parametrizáciu komplexnej správy procesných údajov. Podporuje parametrizáciu štandardných procesných údajov TPDO a RPDO (Transmit/Receive Process Data Object), ako aj parametrizáciu funkčne bezpečných procesných údajov SRDO (Safety Relevant Data Object) vrátane výpočtu a aktivácie bezpečnostného kontrolného súčtu.
Vďaka tomu je HYDAC HMG 4000 vašou súpravou nástrojov na zaznamenávanie signálov, konfiguráciu CAN a diagnostiku CAN.
Prehľad nášho sortimentu produktov Meranie, analýza a parametrizácia z jedného zdroja
Prenosné záznamníky údajov a zapisovacie meracie prístroje HYDAC
Od uvedenia do prevádzky cez skúšobnú stolicu až po každodennú údržbu: naše meracie prístroje a záznamníky údajov sú veľmi univerzálne. Vďaka intuitívnemu ovládaniu a mnohým funkciám umožňujú efektívne a jednoduché vykonávanie širokej škály meracích úloh. Bez ohľadu na to, či ide o príležitostné merania alebo komplexný zber údajov – naše zariadenia ponúkajú flexibilné riešenie pre všetky požiadavky.
Softvér HYDAC HEWIN
Analytický nástroj pre Váš počítač: HEWIN umožňuje pohodlnú vizualizáciu, analýzu a spracovanie meraní a protokolov udalostí HMG 4000, ako aj údajov CAN a IO-Link. HEWIN zároveň definuje symboly CAN a umožňuje importovať údaje zo súborov peak a dbc a zaznamenávať správy CAN. Pomocou nášho softvéru možno jednoducho a pohodlne parametrizovať snímače CAN alebo IO-Link.
Snímače HYDAC s automatickou detekciou snímačov
Naše meracie zariadenia a snímače HYDAC sú navzájom dokonale prispôsobené. Automatická detekcia a konfigurácia snímačov odbúrava potrebu časovo náročného manuálneho nastavovania. Tým šetrí čas a umožňuje rýchle a jednoduché používanie.
Prehľad výhod s meracou technológiou HYDAC
Na stiahnutie
Páčil sa vám tento článok? Pomôžte nám, aby nás ľudia našli!
Pridajte si teraz spoločnosť HYDAC ako svoj preferovaný zdroj