Boom Suspension System (BSS): Funktionalitet och flexibilitet kombinerad i en kompakt design

Grunden för ett intelligent bomfjädringssystem

Med våra patenterade bomfjädringssystem erbjuder vi en unik lösning som flexibelt kan anpassas efter era maskinkrav. Optimera bomfjädringssystemet på er mobila maskin, t.ex. hjullastare eller teleskoplastare, för förbättrat handhavande och ökad förarkomfort. Dra nytta av det intelligenta styrsystemet, behovsstyrd upp- och urladdning av ackumulator samt andra fördelar.

Nytänkande bomfjädringssystem

I jämförelse med våra konkurrenters lösningar erbjuder våra system alla funktioner i en enda proportionalstyrd ventilenhet. Detta möjliggör en mer kompakt design och ökad effektivitet tillsammans med maximal anpassningsbarhet.

Allt i ett: Alla funktioner i en ventil

Elproportionell lösning för bomfjädringssystem

  • Kompakt och kostnadseffektiv design: Vår patenterade lösning integrerar alla funktioner, inklusive tryckutjämning, på en enda ventil.
  • Intelligent styrning: Mjukvaran gör ventilblocket intelligent – använd er applikationsprogramvara (option: HYDAC Match) för att till exempel anpassa er belastningsstrategi eller dämpningsgrad.
  • Effektivitet: Ackumulatorn laddas upp eller laddas ur efter behov, detta optimerar energikonsumtionen och minimerar ackumulatorns behov av underhåll.
  • Förbättrad säkerhet och handhavandeprestanda: Konstant interaktion mellan huvudventilen och bomfjädringssystemet är inte längre nödvändig.
  • Användning av befintliga givare: Det patenterade bomfjädringssystemet integreras sömlöst i er maskins befintliga infrastruktur.
  • Skalbart: Använd HYDACs Boom Suspension System för ett brett utbud av maskinstorlekar.
  • Justerbar dämpning: Tack vare den proportionella styrningen kan olika dämpningskarakteristik erhållas för att anpassa fjädringen till olika markförhållanden .

    Mer information om HYDACs bomfjädringssystem
     

Kontakta oss!

Läs mer om fördelarna med vårt Boom Suspension System.

Kontakta oss

Upptäck fler system och komponenter för mobila tillämpningar

Styrteknik

Mobila lösningar

Vi samarbetar för att utveckla nästa generations mobila arbetsmaskiner.

Läs mer