Cybersäkerhet i mobila maskiner

En skyddande sköld för er mobila maskin

Att skapa digitala nätverk för mobila maskiner öppnar upp potentialen för effektivitet och produktivitet, men det innebär också att skydd mot cyberattacker hamnar mer i fokus. I kampen mot ständigt växande hot är det viktigt att ha en pålitlig partner vid sin sida. För cybersäkerhet är inte en engångsinsats: HYDAC förstår denna utmaning och stöttar er med expertkunskap samt säker hård- och mjukvara – från första idén hela vägen till driftsättning. Tillsammans utvecklar vi skräddarsydda lösningar som är exakt anpassade till era individuella tillämpningar – oavsett om det gäller nyutveckling eller omkonstruktion av era maskiner.

Från hård- och mjukvara till utbildningar inom cybersäkerhet: Läs mer om hur vår heltäckande metodik skyddar era maskiner.

Cybersäkerhet som ny standard: Är ni rustade för framtiden?

Cybersäkerhet är en pågående process, inte ett engångsprojekt. Förberedelsen inför nya lagkrav är bara det första steget. I en dynamisk miljö utvecklar vi kontinuerligt vårt erbjudande.

Kontakta oss redan idag och låt våra experter rådgöra med er kring en skräddarsydd och framför allt framtidssäker cybersäkerhetslösning. 

Kontakta oss

HYDAC är er cybersäkerhetspartnerFör omfattande skydd som växer med er

Ikon – Cybersäkerhet direkt integrerad i utvecklingsprocessen.

Integrerat i utvecklingsprocessen 

Tack vare vår mångåriga erfarenhet står funktionell säkerhet i fokus i vår produktutveckling. Vi implementerar också cybersäkerhetsåtgärder inom företaget.

Ikon – Vi utvecklar konstant våra system, komponenter och IT/OT-processer.

Kontinuerlig vidareutveckling

Det är inte bara cybersäkerhetsområdet som är mycket dynamiskt – det är vi också. Därför utvecklar vi ständigt våra system, komponenter och IT/OT-processer. På så sätt kan vi alltid erbjuda er det senaste inom säkerhet. 

 

Ikon – Cybersäkerhet har flera lager och därför erbjuder vi en omfattande metodik.

Heltäckande lösning

Cybersäkerhet är mångfacetterad, därför erbjuder vi en heltäckande lösning bestående av hårdvara, mjukvara, engineering och teknisk rådgivning som skyddar era mobila maskiner på alla nivåer. Även långt efter att serieproduktionen påbörjats finns vi kvar som pålitlig partner.

De aktuella EU-standarderna och regelverken i korthet

De nya EU-regelverken, såsom NIS 2-direktivet och EU´s Cyberresiliensförordning (CRA), innebär nya utmaningar för tillverkare.

Senast 2027 måste mobila maskiner vara effektivt skyddade mot cyberattacker. Detta kommer att kräva nödvändiga designändringar och nya arkitekturer i utvecklingen.

HYDAC är er expertpartner som aktivt stödjer er vid implementeringen av alla nödvändiga åtgärder. Tillsammans skapar vi en säker och framtidsorienterad miljö för era mobila maskiner. Vi har sammanställt de viktigaste regelverken för er i en översikt. 

EU-förordning (EU) 2019/2144 - R155 och R156

Sedan 2021 gäller EU‑förordningen om typgodkännande av motorfordon och fordons släp samt system. Förordningen utökades för att inkludera "Cybersäkerhet och ledningssystem för cybersäkerhet" (UN R155) – Omfattning: Kategori M, N, O – samt "Software Update and Software Update Management System (SUMS)" (UN R156).

EU NIS-2 - EU 2022/2555

EU-direktiv NIS 2, som trädde i kraft den 16 januari 2023, syftar till att höja den allmänna nivån av cybersäkerhet inom EU och stärka företags och organisationers motståndskraft mot cyberattacker (gällande affärsprocesser, IT och OT). Det specificerar strikta krav och hög säkerhetsnivå, särskilt för sektorer som transport och digital infrastruktur. 

EU RED EU 2014/53 - Utökad 2018, 2022 och 2023

Sedan augusti 2025 har denna standard skapat ett juridiskt ramverk för placering av radioutrustning och IoT-enheter på marknaden i EU. Den omfattar även cybersäkerhetsaspekter som definierar en grundläggande skyddsnivå inom områdena nätverksskydd, skydd av persondata och integritet och förebyggande av bedrägeri.

EU Maskindirektiv 2023/1230/EU

Från och med januari 2027 måste maskintillverkare följa standardiserade och obligatoriska säkerhetskrav för konstruktion och utveckling av sina maskiner. Framför allt får dess säkerhetsfunktioner inte påverkas av cyberattacker.

CRA EU Cyber Resilience Act – EU 2024/2847

Omfattar produkter med digitala element (hårdvara, mjukvara eller IIoT-lösningar med databehandling) – från december 2027 måste maskiner uppfylla EUs strikta cybersäkerhetskrav enligt Cyberresiliensförordningen (CRA) – Cyber Resilience Act – under produktens hela livscykel. Redan i utvecklingsfasen är punkter som riskanalyser och Security-by-Design fastställda som relevanta delar i EUs Cyberresiliensförordning.

Hårdvara, mjukvara och teknisk rådgivning: Satsa på vår heltäckande plattform för tillförlitliga cybersäkerhetslösningar

Cyberattacker blir allt mer sofistikerade och hotbilden utvecklas ständigt. Det är precis där vårt omfattande säkerhetskoncept kommer in i bilden: Från den första design- och utvecklingsfasen fram till driftsättning och även därefter är vi cybersäkerhetspartner för era maskiner. Vi vet att varje maskinprojekt är unikt. Därför erbjuder vi en modulär, skalbar lösning som smidigt anpassas efter era individuella behov. Upptäck hur vårt övergripande koncept ger er ett heltäckande skydd för era mobila maskiner.

Säkra hårdvaruprodukter från TTControl Upptäck våra robusta hårdvarulösningar från TTControl med integrerade säkerhetsfunktioner.

Elektroniska controllers i serien TTC 2000

Robust. Tillförlitlig. Klar att användas. Hardware Security Module (HSM) erbjuder centrala säkerhetsfunktioner direkt på hårdvarunivå.

Kraftfull datorplattform FusionAI

För parallell användning av multi-screen- och multi-interface-applikationer.

USB Connectivity Module

Trådlös anslutning även under krävande förhållanden.

Thomas Liensberger, chef för teknisk försäljning på
TTControl

Med våra framtidssäkra, intelligenta hårdvarulösningar, ligger ni alltid steget före. De levererar maximal prestanda, kan anpassas individuellt till er maskin och är redo för alla framtida utmaningar.

De viktigaste cybersäkerhetsfunktionerna omfattas

Implementering av kryptering i hårdvara.

För hög hastighet och resistens mot hårdvarurelaterade attacker som t.ex. sidokanalsattacker eller felinjektionsattacker.

Säker lagring

Ger konfidentialitet och integritet för kryptografiska nycklar som används för att skydda känslig information.

Mjukvara – APIs (Application Programming Interfaces)

För att möjliggöra säker kommunikation mellan olika enheter.

Secure Boot och Secure Download

Säkerställer en trygg drift av produkten och förhindrar obehöriga ändringar vid mjukvaruuppdateringar.

MATCH – den multifunktionella plattformen för alla mjukvarukrav i ert maskinprojekt

MATCH programmeringsplattform erbjuder innovativa mjukvarulösningar för hela maskinens livscykel. Plattformen omfattar perfekt samordnade mjukvaruverktyg, en robust middleware, biblioteksmoduler och en öppen standard-IDE. Alla säkerhetsrelevanta moduler är TÜV-certifierade. MATCH möjliggör realisering av funktionellt säkra fordons- eller maskinstyrningar samt omkonstruktion av befintliga maskiner eller funktioner – med tidsbesparingar på upp till 50%.

Vårt MATCH-programvarupaket är perfekt anpassat till våra hårdvaru- och undersystem. Detta gör det möjligt för oss att implementera viktiga säkerhetsfunktioner så som kryptering, intrångsdetektering, säker lösenordshantering, certifikat- och nyckelhantering samt rollbaserade åtkomsträttigheter.

  • Framsteg genom effektivitet: Mindre arbete tack vare konsekventa data på alla nivåer och sömlöst integrerade verktyg
  • Robust middleware, oberoende av hårdvara: Skräddarsydd MATCH Core utvecklad för användning i mobila maskiner, enkel portering till andra hårdvarusystem för maximal flexibilitet
  • Multi-Controller kompatibel: Olika controllers och skärmar kan kombineras. Det är också möjligt att blanda programmeringsspråk och stödja olika delsystem utan problem
  • Utveckling enligt V-modellen, testning inkluderad: Utveckling enligt V-modellen, Plug & Play-tester på alla nivåer samt simulering av inbyggd mjukvara ingår
  • Servicelösning inkluderad: Serviceverktyg redo att användas och enkelt anpassningsbart till befintlig servicemiljö samt integrerade fjärrunderhållslösningar
  • Redo för funktionell säkerhet: Funktionell säkerhet integrerad från början, stöd för inbäddning av säkerhetsstandarder i alla mjukvarudelar – upp till säkerhetsnivåerna SIL2/PLd/AgPLd/ASILC/MLPD

Elmar Wulf, Chef för applikationsutveckling
HYDAC Software GmbH

Ökande krav på säkerhet och cybersäkerhet är en utmaning. Av denna anledning är det extra viktigt för oss att minska komplexiteten: Vår programmeringsplattform MATCH gör utvecklingen av era maskiner enklare, snabbare och framför allt säkrare – från första konceptet till serieproduktion och vidare. Så här skapar ni en solid grund för säkerheten i era applikationer under hela livscykeln.

Kontakta oss om vår integrerade plattform bestående av hårdvara och mjukvara och lita på vårt modulära, skalbara system för just era skräddarsydda cybersäkerhetslösningar. HYDAC står vid er sida som erfaren utvecklingspartner – från systemdesign till serieproduktion. 

Ja, vi vill veta mer om det modulära, skalbara cybersäkerhetssystemet
 

Cybersäkerhetsutbildningar, workshops och engineering: Få skräddarsydd support från våra experter

Att göra era maskiner säkrare – det är vårt mål. Som partner för funktionell säkerhet och cybersäkerhet erbjuder vi er inte bara gedigen expertis. Vi tillhandahåller dessutom lösningar anpassade precis för er.

Vi vet att varje företag och varje maskinprojekt är unikt. Därför skapar vi skräddarsydda cybersäkerhetsutbildningar, kurser och rådgivning som flexibelt anpassas efter era specifika behov. Låt oss tillsammans hitta den bästa lösningen för säkerheten i era maskiner. Kontakta oss redan idag för mer information om vårt erbjudande.

Läs mer om våra cybersäkerhetsutbildningar

Er skräddarsydda cybersäkerhetslösning väntar.

Kontakta våra säkerhetsexperter. Tillsammans hittar vi det optimala, heltäckande skyddet för er mobila maskin.

Kontakta oss

Gillar du den här artikeln? Hjälp oss att bli hittade!

Lägg till HYDAC som din föredragna källa nu