Dubbelverkande skydd mot invasiva musselarter: AutoFilt Mussel Catch
Ett hållbart skydd utan kemikalier för system som innehåller vatten
Invasiva musselarter, till exempel kvaggamusslan eller vandrarmusslan, blir ett allt större problem på många områden med processfiltrering. Till exempel i vattentermiska energisystem eller kylvattenkretsar. Detta beror på att de sätter igen rör och blockerar värmeväxlare, vilket skadar de drabbade systemens prestanda och leder till kostsamt underhåll. AutoFilt Mussel Catch från HYDAC är ett tvåstegs kaskadfilter som fungerar fullständigt kemikaliefritt – och skyddar era system på lång sikt.
Läs mer om våra filterlösningar som bekämpar musselangrepp
Hur kan ni förhindra att kvaggamusslor eller andra invasiva arter angriper ert system? Boka ett rådgivande samtal utan förpliktelser med våra specialister eller använd vårt digitala frågeformulär om filter ”ProFilt Navigator”.
Angrepp från vandrar- och kvaggamusslor – ett allt större globalt problem De små vattenlevande organismerna orsakar förödande skador på system som innehåller vatten
Invasiva musselarter som till exempel kvagga- och vandrarmusslor fortsätter att breda ut sig i Europas vatten. Detsamma gäller därför för processvatten och kylvatten. Musslorna som kommer med ballasttankar, båtskrov eller flyttfåglar har i princip inga naturliga rovdjur utanför sitt vanliga habitat – så de kan fortplanta sig snabbt.
De små larverna har inga problem att leta sig igenom skyddsnät, pumpar eller traditionella filter och rota sig djupt nere i vattensystem – till exempel i dricks-, process- eller kylvattensystem.
Konsekvenserna är allvarliga: Blockerade rör kan orsaka tryckförluster, högre energiförbrukning och ett mycket begränsat flöde. Det kan även leda till att hela system havererar. Detta resulterar i kostsamma underhållsarbeten.
Traditionella filtermetoder har sina begränsningar Traditionella processer räcker ofta inte till, är oekonomiska eller tvivelaktiga ur miljösynpunkt
Det finns flera metoder för att bekämpa musselangrepp i process- eller kylvatten – men i praktiken är det uppenbart: Ingen metod är effektiv nog ur alla aspekter.
Även om kemiska processer är effektiva är de tvivelaktiga ur miljösynpunkt. För termiska metoder eller UV-system krävs å andra sidan hög elförbrukning och de anses vara oekonomiska.
Sandfilter och traditionella automatiska filter ger inte tillräckligt mycket skydd – de tar bort musslornas skal men musslornas larver slinker igenom. Det enda som hjälper är ultrafiltrering, men det brukar inte vara lönsamt med tanke på de höga investerings- och driftskostnaderna.
Det som hittills har saknats är en ekonomisk, energieffektiv och miljövänlig lösning som skyddar kylvattenkretsarna på ett pålitligt sätt – där man kan lita på att kvaggamusslornas larver, vandrarmusslor osv. fastnar.
Vår lösning med kaskadfilter: HYDAC AutoFilt Mussel Catch
Tvåstegsskydd mot biologiskt angrepp från havet
Musselangrepp i system som innehåller vatten, till exempel kylvattensystem, är ett problem på flera sätt – det är inte bara vuxna musslor som angriper systemet utan ännu oftare deras mycket små, böjliga larver.
Med AutoFilt Mussel Catch tillhandahåller vi ett tvåstegs kaskadfilter som får bukt med dessa saker specifikt:
- Steg 1: AutoFilt RF3-stavfilter fångar upp vuxna musslor och kraftig kontamination.
- Steg 2: I AutoFilt RF14-korgfiltret fångas små partiklar och mussellarver upp på ett pålitligt sätt och det rengörs helt automatiskt med hjälp av HYSuction-munstycken.
Resultatet: ett hållbart skydd mot musslor och mussellarver, mindre underhåll av värmeväxlare och andra komponenter samt pålitlig drift på lång sikt – kemikaliefritt och med fullständig systemprestanda.
Vetenskapligt bekräftad effektivitetI långtidstester har man kunnat konstatera att mussellarver elimineras
Mellan april och november 2024 testade vi vårt automatiska finfilter AutoFilt RF14 under verkliga förhållanden som en del i en omfattande fältstudie vid Lake Constance. Vi fokuserade på den kritiska svaga punkten i många processfiltreringssystem: Mussellarverna.
De här mycket små, böjliga larverna kommer med vattenflöden in i rör och värmeväxlare och fastnar där. Detta får allvarliga följder, till exempel igensättning, sämre prestanda och höga underhållskostnader.
Resultaten talar sitt tydliga språk: I 99 % av vattenproverna upptäcktes inga levande mussellarver nedströms AutoFilt RF14-processfiltret. Med andra ord hade man lyckats undanröja den huvudsakliga anledningen till musselangreppen på ett målinriktat och effektivt sätt.
Uppgiften att fastställa populationen av mussellarver före och efter testfiltret tilldelades ett oberoende limnologiskt laboratorium. Provtagning och analyser utfördes med hjälp av vetenskapligt beprövade metoder.
Våra processfilter som bekämpar musselangrepp
HYDAC AutoFilt RF3
AutoFilt RF3 är ett automatiskt returflödesfilter för grovt skydd ner till 50 µm och det kan fånga upp både musselansamlingar och musellarver. Det använder sig av konformade stavfilter (candle filters) i stället för cylinderformade, något som skapar ett effektivare flöde och bättre rengöring. Det flödesoptimerade huset medger ett kompakt utförande som är högeffektivt med minimerad tryckförlust.
HYDAC AutoFilt RF14
Det speciella med AutoFilt RF14 är den automatiska finfiltreringen. Till skillnad mot AutoFilt RF3 har AutoFilt RF14 en filterkorg i stället för stavfilter. Den fullständigt automatiska rengöringen utförs direkt på filternätet med hjälp av HySuction-munstyckena. Tack vare vårt särskilda filterlager i kombination med en perfekt rengöringsmekanism fastnar upp till 99 % av larverna i processfiltret.
HYDAC hjälper er att avlägsna musslor på ett effektivt sätt genom processfiltrering.
Laddar ned
Gillar du den här artikeln? Hjälp oss att bli hittade!