Filtersystem
FluidMonitoring Software FluMoS Light
FluidMonitoring Software FluMoS Light är en mjukvara för utläsning, visning och redigering av data från HYDAC vätskegivare. Det möjliggör samtidig anslutning av 3 givare.
FluMoS Light kan användas tillsammans med den senaste generationens HSI-gränssnittgivare (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) och med följande givare utan ett HSI-gränssnitt (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).
FluMoS Light mjukvara används till:
- Onlinevisning av uppmätta värden på en PC i form av tabeller och diagram
- Spara loggfiler på hårddiskar
- Visa loggfiler från hårddiskar/disketter och spara dem som grafiska filer
- Bearbetning av sparade loggfiler, t.ex. med Microsoft Excel
Tillämpningar:
- Fjärrövervakning av sensorvärden
- Tillståndsbaserat underhåll
FluidMonitoring Software FluMoS Mobile
HYDAC FluMoS Mobile för Android – ger åtkomst till HYDACs FluidControl-enheter
Få era vätsketillståndsdata till er Android-enhet!
FluMoS Mobile är ett verktyg för visning och nedladdning av mätdata från FluidControl-enheten FCU 1000 och SensorMonitoring Unit SMU 1200 till en Android-enhet.
FluMoS Mobile funktioner
- Visar aktuella mätvärden (smutspartikelkontaminering, vattenmättnad och temperatur) från er FluidControl Unit FCU 1000 i tabellform
- Visar mätvärdesutvecklingen (smutspartikelkontaminering, vattenmättnad och temperatur) på er FluidControl Unit FCU 1000 i diagramform (ett diagram per mätkanal)
- Selektiv nedladdning av loggfiler i .dat-format från det interna minnet i FCU 1000 eller SMU 1200 till er Android-enhet
- Onlinelagring av mätdata på er Android-enhet (möjligt med efterföljande version)
Ni kan enkelt skicka vidare .dat-filer till andra enheter, t.ex. till en PC via e-post.
Filerna kan sedan bearbetas i FluMoS.
Programmeringshjälp för funktionsmoduler och ContaminationSensor CS 1000
Vi erbjuder er den programmeringshjälp som visas nedan för integrering av ContaminationSensor CS 1000 till Siemens styrsystem S7-300/S7-400. Den finns tillgänglig gratis för nedladdning.
Den består av funktionsmoduler och programmeringsinstruktioner.
Funktionsbausteine CS1000 Siemens S7-300-400 DE
Funktionsmodulerna CS1000 Siemens S7-300-400 SV
Vätsketeknologi
Embedded Board Configurator
Det grafiska programverktyget Embedded Board Configurator gör det möjligt för användaren att kommunicera med och parametrisera ombordelektroniken (OBE) i HYDACs D- och P-serie av proportionalventiler. Dessa serier kan identifieras genom det svarta elektronikhöljet.
Olika värden kan övervakas i realtid och interna parametrar kan visas och ändras.
Dessutom gör mjukvaran det möjligt att spara och importera parametrar för snabbt utbyte och kortare idrifttagningstider.
HYDAC OBE Service Tool
Det grafiska mjukvaruverktyget HYDAC OBE Service Tool gör det möjligt för användaren att kommunicera med ombordelektroniken (OBE) i HYDACs proportionalventiler i A-serien och att parameterisera dem. Denna serie kan identifieras genom det aluminiumfärgade elektronikhöljet.
Olika värden kan övervakas i realtid och interna parametrar kan visas och ändras.
Dessutom gör mjukvaran det möjligt att spara och importera parametrar för snabbt utbyte och kortare idrifttagningstider.
OBE mjukvara
OBE mjukvara låter användaren uppdatera en befintlig A-serieventil till den senaste mjukvaruversionen. Denna serie kan identifieras genom det aluminiumfärgade elektronikhöljet.
Se till att både OBE Service Tool och ventilens mjukvara är uppdaterade för att kunna parameterisera ventilen.
Systemteknik
EHCD parameteriseringsmjukvara för styrmoduler
Vår mjukvara möjliggör enkel och tydlig parameterisering av de digitala kontrollmodulerna via PC eller laptop.
En överblick av de viktigaste funktionerna:
- Automatisk detektering och visning av modulnamnet när gränssnittet är öppet
- Samtidig visning och drift av parameteringång, fjärrstyrning och processövervakning av data – utan att behöva byta fönster
- Förbättrat oscilloskop för visning och registrering av processdata
- Optimerat för Windows 11 och bakåt, kompatibelt med äldre versioner
- Enkel och tydlig styrning av enheterna via PC/laptop
- Bedömning av processvariabler under drift
- Visning av statusinformation
- Intuitiv användning – snabb inlärning utan att behöva lägga massor av tid på att läsa manualen.
Den tidigare versionen av 3.6 finns fortfarande tillgänglig för nedladdning men stöds inte längre.
KineSys
HYDAC Frekvensomriktare – HFI-CM för apparatskåpsmontage
Den kraftfulla PC-mjukvaran HFI-CM-startup (HYDAC frekvensomriktare – för apparatskåpsmontage) erbjuder många sätt att snabbt starta upp och optimera KineSys drivsystem.
Den dialogstyrda idrifttagningen med grafiskt stöd för drivsystem förenklar konfigurationen av det elektromekaniska eller hydrauliska systemet avsevärt. Motorn parameteriseras med hjälp av den elektroniska typskylten.
Seriedrifttagning kan utföras med hjälp av en driftsättningsfil. Detta resulterar i betydande tidsbesparingar i serieprojekt Avslutningsvis så har mjukvaran även praktiska och intuitiva diagnosverktyg.
HYDAC Frekvensomriktare – motormonterad HFI-MM
HMM Start-Up (c) PC-mjukvara är mycket användarvänlig tack vare sitt intuitiva användargränssnitt och blir därmed ett perfekt gränssnitt för ert HYDAC KineSys drivsystem.
Mjukvaran gör det möjligt att snabbt och enkelt parameterisera det elmekaniska eller hydrauliska systemet. Den integrerade oscilloskopfunktionen kan användas för att se driftdata och mätdata och kontrollera inställningar.
Automatisk motoridentifiering, parameterförinställning och anpassat aktuellt värde visas automatiskt och snabbar upp idriftsättningen.
HYDAC frekvensomriktare – HFI-WM för apparatskåpsmontage
HFI-WM-drivenhet (HYDAC frekvensomriktare – för apparatskåpsmontage) är en frekvensomriktare för hastighetskontroll av trefas-asynkronmotorer.
Den används för att kontrollera hastigheten i asynkronmotorer. Måste monteras i apparatskåp.
Denna drivenhet finns tillgänglig i effektsteg upp till 250 kW.
Elektronik
HMG 4000 fast mjukvara, bruksanvisning, USB-drivrutin, PC-mjukvara
HEWIN – efterföljaren till vårt HMGWIN-mjukvara med nya funktioner
- Konfiguration och visning av aktuella uppmätta värden för HMG 4000
- Registrering, visualisering, analys och redigering av mätdata för HMG 4000
- Läsa, skapa och redigera CAN-symbolfiler för användning i HMG 4000 eller i CAN-Trace
- CAN-Trace: Läsa, visa och lagra CAN-meddelanden
- IO-Link-Trace: Läsa, visa och lagra IO-Link-processdata
- Läsning och parameterisering av HYDAC-enheter med CANopen, CAN SAE J1939 eller IO-Link-gränssnitt
Den tidigare versionen av HMGWin-2 finns fortfarande tillgänglig för nedladdning men stöds inte längre.
Ladda ned HMGWin V04 Mjukvara DE/SV/FR
HMG 4000 Notice d'utilisation FR
HMG 2500/30x0 PC-mjukvara
Denna mjukvara erbjuder alternativet med fördelaktig och enkel analys och arkivering av kurvor och loggar som registrerats med HMG 2500/30x0 och vid behov, exporterar data för integrering i andra PC-program.
Dessutom är det möjligt att använda HMG 2500/30x0 direkt från en PC. Grundinställningar kan definieras och mätningar kan startas online och visas i realtid, t.ex. på en datorskärm under mätkurvans utveckling.
HMG 2500 fast mjukvara, bruksanvisning
HMG 3010 fast mjukvara, bruksanvisning
HMG 3000 fast mjukvara, bruksanvisning
CMWIN PC-mjukvara
- HYDAC mjukvara CMWIN V03, som är kompatibel med CMU 1000, finns tillgänglig för efterföljande utvärdering av den uppmätta datan på en PC.
- Huvudkomponenten på CMWIN-mjukvaran PC V03 är CM Editor. Den erbjuder olika verktyg och funktioner i enlighet med IEC 61131 för att utforma, integrera och testa användarprogram för CMU 1000.
- CMWIN gör det också möjligt att läsa ut, konfigurera och parameterisera HYDAC-givare för tillståndsövervakning i kombination med HMG 510.
CMU 1000 fast mjukvara, bruksanvisning
HMG/CMU USB-drivrutin
När ni ansluter en HYDAC mätanordning till en PC första gången måste ni först installera det obligatoriska USB-minnet.
Drivrutinen ingår även på CD-ROM som medföljer.
HMG 3000
HE Virtual Comport Driver
HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000
CP210x VCP Win2K
HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2)/Vista/7/10
CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10
Uppdatering av en mätenhet för användning med USB 3.0
Om anslutningsproblem uppstår med en HYDAC-mätenhet (HMG 30X0, HMG 2500, CMU 1000) vid anslutning till en PC via USB 3.0, måste ni uppdatera er drivrutin.
Ladda ned USB3-uppdatering
USB 3.0 Update Anleitung DE
USB 3.0 Uppdateringsinstruktioner SV