Easy Application Designer – användarvänligt verktyg för applikationsdesign Online-verktyg för design av kompletta ventilblock

Vill ni snabbt kontrollera möjligheten att genomföra ert projekt? Vårt program för att rita och designa hydraulikschema finns tillgängligt för er dygnet runt, underlättar för er designavdelning och snabbar på utvecklingsprocessen. På detta sätt kan ni leverera tillfredsställande resultat till era kunder ännu snabbare. Hydraulikschema och stycklistor skapas enkelt med programmet och EAD-verktyget tillhandahåller också omfattande dokumentation (inklusive dimensionsritningar, 3D-modeller, borrtabeller och produktionsritningar). När detta är klart designar EAD-verktyget en 3D-modell av ert ventilblock.

Förenklad ProjektplaneringFrån skapandet av hydraulikschema till en automatisk blockdesignprocess

Från hydraulikschema till färdiga 3D-ritning – vårt EAD-verktyg sparar er både tid och arbetskostnader i designprocessen. Ni kan konfigurera hydraulikschema, stycklistor och produktionsritningar baserat på HYDAC-produkter på bara några få minuter. På begäran kan vi också ta hand om montering och leverans av den slutliga designen.

Hur går det till?

  • Börja med att skapa ett hydraulikschema:
    Ni kan enkelt skapa ert hydraulikschema online genom att dra och släppa och ladda ner era stepfiler gratis.
  • Välj de rätta komponenterna:
    Ni kan hitta de senaste HYDAC-patronventilerna, inklusive passande kaviteter, i EAD-verktyget. Systemet har också ackumulatorer, trycksensorer och många andra komponenter lagrade i systemet. Resultatet är en stycklista.
  • Avsluta ert projekt med en automatisk blockdesignprocess:
    Autorouting används för att skapa ett block som enkelt kan visas som en 3D-fil. På begäran kan vi ta hand om både produktion och leverans – ni kan få en offert direkt.

Registrera er

EAD-verktyget förklarat på 3 minuterSkapa ett hydraulikschema online & designa ett komplett ventilblock

Designa ert ventilblock på bara några minuter: Vårt EAD-verktyg banar vägen för en automatisk blockdesignsprocess. När hydraulikschemamet skapats, välj rätt Cetop-ventiler och patronventiler för er applikation.

Oavsett om det handlar om slidventiler, patronventiler, tryckventiler, flödestyrventiler eller avstängningsventiler, slip-in-ventiler eller plattmonterade ventiler – vi har den perfekta ventilen för ert system. Se videon för att få reda på allt om vårt verktyg.

Era fördelar med EAD-verktyget

Icon: Time savings

Tidsbesparing

Vårt användarvänliga program kommer hjälpa er att snabbt nå ert mål. Det är för att vi har lagrat all den information ni behöver för er design i EAD-verktyget. Detta innebär att ni kan komma igång direkt och skapa er nya blockdesign på nolltid.  
 

Icon: Automated working

Automatiserat arbete

Ingen installation eller app behövs – ni kommer enkelt åt programmet för att rita och designa hydraulikschema via vår webbsida. Resultatet: En komplett 3D-blockdesign som ni omedelbart kan skicka till HYDAC för produktion.

Icon: Reduced costs

Sänkta kostnader

Effektivisera er projektplanering och spara kostnader – med vårt EAD-verktyg kan ni underlätta för era designtekniker och förebygga långa väntetider för era kunder. Och bäst av allt: Vårt gratisverktyg är tillgängligt dygnet runt i hela världen.

Grundläggande: Vad är EAD-verktyget och hur får man åtkomst till det?

Vilka är fördelarna med EAD-verktyget?

I det första steget kan ni skapa ert hydraulikschema online utan kostnad. Men den främsta fördelen med verktyget är den snabba och automatiska blockdesignprocessen som gjorts möjlig genom integrerad autorouting som ansluter ventilportar och andra komponenter.

Vad gör EAD-verktyget?

EAD-verktyget erbjuder en automatisk blockdesignprocess baserad på användarens hydraulikschema. Ni kan använda upp till tolv HYDAC-ventiler och andra komponenter (ackumulatorer, sensorer etc.).

Arbetsflöde:

  1. Skapa hydraulikschema
  2. Autorouting
  3. Generering av ventilblock
  4. Ritning + generering av step-modell
     

Kan man få en beskrivning av hur det fungerar?

I vårt program för att rita hydraulikschema och vidare designprocesser finns ett flertal informationsvideor tillgängliga om olika ämnen vilket gör att ni snabbt får en insikt i hur det fungerar.

Hur många projekt kan man skapa?

Antalet projekt är obegränsat för tillfället.

Hur skaffar man ett EAD-konto?

Besök ead.hydac.com via en uppdaterad webbläsare (Edge, Chrome, Firefox). 
Klicka på ”Sign in”, fyll i registreringsformuläret och bekräfta genom att klicka på ”Submit”. Så snart er lokala HYDAC-organisation har slutfört registreringen kommer ni att få ett bekräftelsmejl. 

Kostar det något att använda verktyget?

Nej, AED-verktyget är tillgängligt för er utan kostnad.

För vilken målgrupp är AED-verktyget avsett?

Vårt program för ritning av hydraulikschema och design av ventilblock har testats brett och optimerats av HYDAC – vi använder det också för att snabbt ta fram offerter. Tack vare de många fördelarna vill vi nu göra detta verktyg tillgängligt för våra kunder.

Finns EAD-verktyget tillgängligt på engelska?

Vårt verktyg är endast tillgängligt på engelska – inga andra språk planeras för tillfället.

Vem kan använda EAD-verktyget?

Verktyget är framför allt avsett för företag. Universitet, tekniska skolor och andra utbildningsinstitutioner kan också ha användning av verktyget. 
Vårt online-verktyg är tillgängligt i nästan alla länder. Om så inte är fallet i ert land – kontakta HYDAC.

Måste man vara expert för att använda EAD-verktyget?

EAD-verktyget är designat för att vara ett enkelt designverktyg och ett verktyg för hydraulikschema. Enkla hydraulikkretsar utgör grunden i verktyget – för dessa räcker grundläggande kunskaper i hydraulik. Men det är också möjligt att designa komplexa kretsar. Vårt verktyg erbjuder många möjligheter för experter med olika färdigheter att skapa hydraulikschema och designa ventilblock online.

Dataskydd: Är era uppgifter säkra?

Behöver man installera något?

Nej, EAD-verktyget är en molnlösning som helt och hållet körs i webbläsaren. För att arbeta med verktyget behöver man bara ha en uppdaterad webbläsare (Chrome, Firefox, Edge).

Hur säkra är våra uppgifter?

Datasäkerheten går under Europeiska dataskyddsdirektivet. Användningen av verktyget analyseras för att kontinuerligt optimera användarupplevelsen och för att utveckla ytterligare funktioner. Persondata kommer inte att överföras till tredje part.

Hur länge har man åtkomst till sina projekt och sitt konto?

När projekt har skapats är de synliga i EAD i upp till ett år. Därefter arkiveras de. Man kan ladda ned sina projekt och spara dem lokalt innan detta händer. Om kontot inte används inom tre månader från registreringen så förbehåller vi oss rätten att avaktivera det.

Komponenter: Vilka komponenter lagras i verktyget?

Hur många ventiler kan man använda?

Det är för tillfället möjligt att använda upp till 12 ventiler som också kan kopplas till andra komponenter (ackumulatorer, sensorer etc.). Man kan välja bland fler än 3000 artiklar.

Lagras också Cetop-ventiler i systemet?

Ja, och upp till två Cetop-ventiler kan användas. Man kan kombinera dessa med patronventiler.

Lagras alla HYDAC-ventiler i systemet?

Utbudet av HYDAC-ventiler utökas hela tiden. Detta innebär att man alltid hittar ett uppdaterat utbud med fler än 3000 HYDAC-ventiler i EAD-verktyget.

Vilka ytterligare komponenter, förutom ventilerna, lagras i systemet?

Ett urval ackumulatorer, trycksensorer, handpumpar och mätanslutningar kompletterar produktsortimentet för blockdesignprocessen. Om någon komponent saknas, kontakta valves@hydac.com.

Funktioner: Vilka funktioner finns i EAD-verktyget?

Kan man ändra och justera ventilblocket så ofta som man vill?

Det underliggande hydraulikschemamet kan ändras och omberäknas vid behov.

Kan man ändra designen senare?

Efter optimerad autorouting och generering av ventilblock så kan man göra förfrågan om optimeringar och anpassningar via det lokala HYDAC-företaget i respektive land.

Vilka produktionsdata (ritningar, stycklistor etc.) skapas?

En fri användbar stepfil inklusive alla tillägg och mått skapas.
Som tillägg finns en dimensionsritning med alla sidovyer, ett hydraulikschema med stycklista samt ytterligare teknisk information såsom porttilldelning och vikt tillgängliga för nedladdning i olika format. Man kan också ladda ned tillhörande broschyrer för alla komponenter.

Kan man skapa ett komplett hydraulikschema, inklusive pump, tank och extrakomponenter för ett funktionsschema?

Ja, det är alltid möjligt att skapa ett hydraulikschema. En ventilblocksdesign skapas automatiskt i nästa steg.

Vilka material är tillgängliga för ventilblocket? Är dessa skyddade mot korrosion?

Stål och aluminium är tillgängliga som standardmaterial för er blockdesign – välj extra korrosionsskydd vid behov.

Hur kan man bestämma ventilernas och anslutningsportarnas position?

Vid behov kan man specificera ventilpositionerna för varje sida av ventilblocket. Ventilpositionerna kan då ses i dimensionsritningen eller step-modellen.

Kan man spara sitt hydraulikschema?

Hydraulikschemat sparas automatiskt i projektet. Det är också tillgängligt som pdf- eller dwg-fil.

Vilken är den minsta väggtjockleken för designen?

En väggtjocklek om 4 mm runt om alla sidor.

Finns det någon rimlighetskontroll?

En rimlighetskontroll utförs för fel i hydraulikschemamet, t.ex. en ej tilldelad anslutning. Det korrekta ventilvalet, såsom den nödvändiga flödestakten eller trycket, är upp till er som användare.

Är de autoroutade resultaten optimerade?

Ja, den autoroutern optimerar ventilblocket rörande kompakthet.

Följande steg: Vad händer när ventilblocket har skapats?

Ser man en beräkning eller ett pris i slutet?

Så snart alla designelement har definierats i projektet, kan man begära en prisberäkning från det lokala HYDAC-företaget. Tack vare fördefinierat schema och komponenter kommer ni snabbt att få en offert. Vid behov kommer ytterligare tekniska råd och optimering att ges.

Hur snabbt genereras ventilblocket?

Beroende på antalet komponenter som används, hydraulikschemats komplexitet och hur mycket EAD-verktyget används, så kan genereringen ta från 5 minuter upp till några timmar.

Hur får man sitt ventilblock som en prototyp för funktionstest?

När ventilblocket skapats kan man begära en prototyp från det lokala HYDAC-företaget.

Hur snabbt kommer man att få sitt ventilblock som en prototyp för funktionstest?

Beroende på produktionskapaciteten hos det lokala HYDAC-företaget kan ett ventilblock vara tillgängligt så snart som tre veckor senare.

Vem tillverkar ventilblocket?

Kontakta det lokala HYDAC-företaget som gärna lämnar en offert. Ifall så önskas kan man beställa det komplett monterat och testat.