Effektiv kylning av solcellsparker: Nya utmaningar för gamla system
Stigande temperaturer och längre perioder av solsken medför en ökad belastning, särskilt på äldre solcellsanläggningars elektronik. Om det inte finns pålitliga kylkoncept ökar risken för prestandaförlust, ekonomisk förlust eller till och med att solcellsanläggningar slutar fungera. HYDAC svarar upp mot den här trenden genom skräddarsydda kylsystem.
Ett klimatbetingat belastningstest för solcellsanläggningar
Klimatförändringarna gör att medeltemperaturen och antalet soltimmar per år ökar. Mars 2025 var till exempel den varmaste marsmånaden i Europa sedan vädret började registreras – ett tydligt tecken på den här tendensen. För operatörer av markmonterade solcellsanläggningar betyder detta högre termisk belastning, minskad effektivitet och kortare livslängd för komponenter – och detta påverkar den ekonomiska bärkraften för projekt.
En gräns har nu nåtts, särskilt för äldre system där konstruktionen och kylkoncepten inte är utformade för dagens klimatförhållanden. När likström omvandlas till växelström uppstår värmeförluster – ett problem som förvärras vid höga temperaturer. Prestandaförluster kan uppstå (reducering) vid så låga temperaturer som 25° C. Komponenter, till exempel IGBTn och strypventiler, är särskilt känsliga mot värme och slits ut snabbare om värmen inte avleds på ett korrekt sätt.
Effektiv kylning är inte bara en valfri funktion – den är avgörande för felfri drift. Eftermontering eller modernisering med effektiva kylsystem är särskilt lönsamt för äldre anläggningar för att undvika intäktsbortfall, minska stilleståndstider och sänka livscykelkostnader – och i slutändan säkerställa anläggningens lönsamhet.
HYDAC erbjuder skräddarsydda kylsystem för solcellsparker
HYDAC uppfyller de ökade kraven på solcellsanläggningar genom att tillhandahålla skräddarsydda lösningar för eftermontering. Vi erbjuder modulära kylsystem för inverterkylning inom solenergi, som flexibelt kan anpassas med ett koncept av byggstenar.
Genom att kombinera noggrant utvalda komponenter skapar HYDAC ett kylsystem för strömelektronik som är både effektivt och skalbart – perfekt anpassat efter varje systems unika behov. Beroende på kundens specifika behov tillverkar vi öppna, halvslutna eller slutna vätskekylsystem samt luft/luft-kylsystem.
Ni kan också öka effektiviteten i era system: Kontakta oss för att få ett anpassad kylsystem.
Våra produktlösningar för användning i solcellsparker
HYDAC vätskekylplattor (LCP)
Kylplattor för kylning av elkomponenter i omvandlare och inverters.
- Elkomponenter som monteras direkt på kyplattan så att värmen överförs direkt till kylvätskan
- Kylplattan är specialanpassad för applikationen och elkomponenterna som ska kylas
- HYDACs know-how inom CNC-maskinbearbetning, FSW, vakuumhårdlödning och CFD-simuleringar
HYDAC vätske-luftkylsystem (FLKS)
Vätskekylsystem för kylning av omriktare och energilagringssystem
- Nästan underhållsfri design
- Ett alternativ för att reglera temperaturen så att inte kondens bildas i kopplingsskåpet
- Ett kompakt utförande som underlättar vid installation i ett modulskåp
HYDAC vatten-glykolkretsar (WGK)
Slutna kylkretsar för kylning av omvandlare, kopplingsskåp och energilagringssystem
- I kombination med en tystgående luftkylare för nedkylning av kylvätskan
- Finns för höga volymflöden
- Så gott som underhållsfri, särskilt lämplig för områden som är svåra att komma åt
IntiRa: Eftermonterad kylning för befintliga system
Vår kund IntiRa har specialiserat sig på eftermontage av moderna HYDAC-kylsystem i äldre solcellsanläggningar. Målet är att reducera den termiska belastningen på elkomponenter – särskilt mot bakgrund av de stigande omgivningstemperaturerna och underhållet som inte sällan försummas under drift.
I befintliga system kan bristfällig kylning leda till att elektroniken åldras i förtid, vilket i sin tur minskar effektiviteten och kan påverka angränsande system som styrteknik negativt. På IntiRa tar man sig an de här utmaningarna med hjälp av anpassade eftermonteringslösningar som uppgraderar befintliga system till en modern teknisk nivå – effektivt, ekonomiskt och hållbart. Detta ger avkastning på lång sikt och förlänger systemens livslängd betydligt.
Björn Biskup, VD för IntiRa GmbH
De krav som ställs på elkomponenter i solcellsanläggningar har ökat stadigt under de senaste åren på grund av klimatförändringarna – och underhållet försummas ofta. Detta leder till att komponenterna åldras fortare och minskar i effektivitet. Därför är det extra viktigt att säkerställa att de befintliga systemen kyls tillräckligt mycket. HYDAC erbjuder rätt system för att säkerställa anläggningarnas effektivitet och livslängd.