Effektiva lösningar för komprimering och expansion av luft

Minska oljeförbrukningen med innovativ avgasning av smörjsystem. HYDAC – din partner för effektiva lösningar.

Innovativa batterier för elnätet – HYDAC är startklara!Innovativ avgasning av smörjsystem möjliggör en neddragning av mängden förbrukad olja på 75%

Att undvika slöseri vid användning av energi och resurser är viktigare än någonsin när det gäller den globala ekonomin. I industriella sammanhang gäller detta att driftvätskor bevaras och deras livslängd förlängs med hjälp av bland annat bättre konditionering. I smörjsystem behöver exempelvis partiklar, instängd värme och innesluten luft tas bort ur oljan innan den kan återföras till systemet. Målet med detta är att snabbt och effektivt minska luften i oljan. Vi på HYDAC har utvecklat en speciell grovsil till detta. Med sitt speciella avgasningskoncept för oljor > 50 cSt, kan applikationstiden på oljan minskas från normalt sex till åtta minuter till två minuter. Resultatet är att inte bara tankens storlek och vikt minskar betydligt – vätskebesparingen minskar även påverkan på miljön och sänker kostnaderna. 

Vår mission: din ökade konkurrenskraft tack vare innovationEffektiva lösningar för batterier i elnätet

En ledande tillverkare av ång- eller gasturbiner och turbokompressorer kontaktade oss med ett särskilt problem som hade med detta att göra: företaget hade fått i uppdrag av ett startup-företag att bygga prototypen till ett nätbatteri. När det finns hållbar elektrisk energi tillgänglig drivs en kompressor som värmer upp och komprimerar luft. Den här luften lagras. När det behövs elektrisk energi driver den här luften en expansionsturbin med en generator.
Det var viktigt för startup-företaget att förses med en extra hållbar lösning. Detta gällde även det inbyggda smörjsystemet. Olja som drivmedel skulle därför minskas till ett absolut minimum. Dessutom skulle smörjsystemet helst vara så billigt som möjligt och även fungera som standardiserad lösning. För vår kund var det här uppdraget en chans att sticka ut från andra tillverkare på området med extra hållbar teknik.  
 

HYDAC – Din problemlösare med kunskap om applikationer Decenniers erfarenhet när det gäller perfekt skräddarsydda lösningar

Baserande på OEM-partnerskapet fick kunden förslag på alternativ för hållbar användning av resurser som redan finns etablerade på marknaden. Detta inkluderade filter med låga tryckfall som undviker elektrostatisk urladdning tack vare speciella material och förhindrar att oljan försämras i förtid. Luftkylda oljesystem med varvtalsreglering användes. Rotationshastigheten och därmed kylningskapaciteten bestäms av oljetemperaturen och sparar energi direkt. Förutom detta presenterades ett innovativt HYDAC tankkoncept. Innovationen väckte stort intresse hos kunden. När kunden fick uppdraget i fråga ett par månader senare kontaktade den ansvariga ingenjören HYDAC.
Förutom decennier av erfarenhet med smörjsystem har våra HYDAC industriexperter gedigna kunskaper när det gäller vätskekonditioneringen i HYDAC Fluid Care Center (FCC). Vi är mycket glada över att kunna använda den här kunskapen till framtidsinriktade projekt som det här. HYDACs problemlösningsstrategi: vi lyssnar på dig och använder oss av de praktiska kunskaper som vi har samlat. I det här fallet planerades projektet med vår Air-X koalegerteknik och omfattande simulationer av flödet och separering av luftbubblor utfördes. Tanken designades för att tillåta HYDAC att göra mätningar av luftinnehållet i oljan under drift. Efter leveransen anslöt HYDAC smörjsystemet till kompressorn i kundens testområde och utförde omfattande experiment på kombinationen i drift.

Resultatet

Till en början var kunden skeptisk till om ett systemet som minskats så mycket verkligen kunde tillfredsställa deras behov och preferenser. Både vår kund och slutkunden blev mycket nöjda med resultatet. Under den första driftsättningen kunde 2400 liter olja sparas in jämfört med vanliga smörjsystem. Konstruktionens uppbyggnad gjorde att man kunde använda ett ton mindre stål än till vanliga system. Bara dessa två faktorer gjorde nyinvesteringen både lindrigare och inte mindre än hela 14% billigare. Miljöavtrycket på den här smörjningslösningen är också betydande: precis som vid den första driftsättningen behövdes det 2400 liter mindre olja vid varje oljebyte. Detta motsvarar en CO2 besparing på 12,5 ton per oljebyte. Tack vare den innovativa lösningen med snabbare avgasning av smörjsystemet blev även oljans livslängd längre vilket sparar på resurserna.
Det borde vara möjligt att göra det framgångsrika systemet tillgängligt för andra kunder inom industrin.

Jämförelse före och efterBesparingen som nyinvesteringen innebar och längre oljebytesintervall samt det förbättrade koldioxidavtrycket*

Fördelar i korthet

Resursbesparing

Resursbevarande

Tack vare en betydande oljeminskning och längre livslängd kan du spara på resurserna.

Minskat monteringsutrymme

Optimerad materialanvändning och dimensioner

Med den här betydligt smidigare lösningen som behöver 2 m³ mindre plats var det möjligt att spara 0,9 ton stål.

CO₂-avtryck

CO2-minskning

Under den första driftsättningen kunde cirka 13,4 ton CO2 sparas. Dessutom minskas CO2-förbrukningen med ytterligare 12,5 ton varje gång oljan byts.

Fråga gärna oss om råd!

Kontakta vårt HYDAC-expertteam och boka din konsultation idag!

Maila oss

 

 

* Fehrenbach, Horst et al. (2019): Implementering av hållbarhetskrav på materiell användning av biomassa inom ramen av Blå Ängeln. Del 3: PROSA - biobaserade smörjmedel och hydraulvätskor. [Implementering hållbarhetskrav för användning av biomassa inom ramen av Blå Ängeln. Del 3: PROSA – biobaserade smörjmedel och hydraulvätskor.] Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt (tyska miljöbyrån), s. 45.
Online på: www.umweltbundesamt.de/publikationen/implementierung-von-nachhaltigkeitskriterien-fuer-1
Ytterligare information: